Loading

EAC 마이크로 코드셋
Allen-Bradley

로크웰 오토메이션의 Bulletin 889 EAC 마이크로 코드셋은 근접 센서, 광전 센서, 기타 필드 장비를 안전하게 연결해 줍니다. 커넥터는 직선 또는 직각 구성으로 제공되며, 물리적인 조정을 통해 배선 사고를 방지할 수 있습니다.
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

로크웰 오토메이션의 Bulletin 889 EAC 마이크로 코드셋은 근접 센서, 광전 센서, 기타 필드 장비를 안전하게 연결해 줍니다. 커넥터는 직선 또는 직각 구성으로 제공되며, 물리적인 조정을 통해 배선 사고를 방지할 수 있습니다.

  • 22 AWG 포함
  • 석유와 화학 물질에 대한 내성이 있으며 가시성이 우수한 황색 폴리염화비닐(PVC) 피복 제공
  • 진동 내성이 있는 래칫 커플링 너트 포함
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA 인증
  • UL 승인
Documentation
Miscellaneous 출판
연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 CONEC-BR001_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 연결 장비
  5. Chevron LeftChevron Left EAC 마이크로 코드셋