- 나사형 male 커넥터 타입만 사용할 수 있는 커넥터 셸 설계
- 표준 연결을 위한 3핀 및 4핀 구성 제공
- M8 x 0.5 장착 스레드로 편리한 설치
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
로크웰 오토메이션의 Bulletin 888P Pico(M8) 판넬 장착 소켓은 벌크헤드 또는 판넬 설치용으로 제조된 제품입니다. 이러한 3선 또는 4선식 커넥터는 male 또는 female 버전으로 제공되며 외함에 사용하기에 적합하고 맞춤형 배선 구성이 가능합니다.
인증
-
CSA 인증
-
UL 승인
Documentation
Miscellaneous | 출판 |
---|---|
연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 | CONEC-BR001_-KO-P |