- 18 또는 22 AWG, PVC, 18 AWG, ToughWeld™, 20 AWG, 코일 케이블, PVC 포함
- 석유와 화학 물질에 대한 내성이 있으며 가시성이 우수한 황색 폴리염화비닐(PVC) 피복 제공
- 중부하 강화 편조 소재를 접지 실드(shield)로 사용하여 소음 감소
- 진동 내성이 있는 래칫 커플링 너트 포함
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889 AC 마이크로 코드셋을 사용하면 근접 센서, 리미트 스위치, 광전 센서 및 기타 필드 장비를 안전하게 연결할 수 있습니다. 22 AWG 또는 18 AWG, 차폐형(shielded) 또는 비차폐형(unshielded) 케이블을 직선 또는 직각 커넥터와 함께 사용할 수 있습니다. 특수 코일 케이블은 움직이는 장비를 포함한 어플리케이션에서도 사용할 수 있습니다.
인증
- CSA 인증
- UL 승인
- UL 2238 준수
Documentation
| Product Profiles | 출판 |
|---|---|
| UL2238 Certification for Cordsets and Patchcords Product Profile | 889-PP003_-EN-P |
| Miscellaneous | 출판 |
|---|---|
| 연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 | CONEC-BR001_-KO-P |