Loading

モータ制御
Allen-Bradley

当社のモータコントローラは、低圧から高圧までさまざまなアプリケーションにおけるニーズを満たすと共に、NEMA規格またはIEC規格に準拠しています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
FLEXLINEモータ・コントロール・センタ | IEC規格
FLEXLINE低圧IECモータ・コントロール・センタ(MCC)。産業用モータ制御、配電、およびスイッチギアのニーズに応える製品構成。IEC 61439 1および2に適合
SecureConnectリモートオペレータのデモ
CENTERLINE 2100モータ・コントロール・センタの概要
拡張性に優れ、スマートで安全な設計によってモータ制御の精度を高めたCENTERLINE 2100 NEMAモータ・コントロール・センタの詳細については、このビデオをご覧ください。
CENTERLINE 2500モータ・コントロール・センタの概要
Cu-flexフレキシブル銅バスバー
フレキシブルなバスバーで時間を節約しましょう。Cu-flex銅バスバーは、配電盤に対する新規のモータ・コントロール・センタを形成するか、既存のものを修正するのに理想的です。
IntelliCENTERソフトウェア
当社が提供するIntelliCENTER®ソフトウェアは、モータ・コントロール・センタへの窓口をリアルタイムに診断機能とともに提供します。運用データとプロセス制御のステータスが簡単に確認でき、利益と損失の分岐点が明確になります。
産業用制御盤の機能拡張
高可用性の標準密閉型モータスタータからカスタマイズ自在な産業用制御盤まで、幅広いパッケージ型コンポーネントをご用意しています。このビデオでは、ロックウェル・オートメーションのジェフ・キルバーンが、スナップ式配線技術を含む最新の機能強化や、機械装置メーカとエンドユーザに特有の問題に対応するカスタムソリューションについて説明しています。
SMC Flexスマート・モータ・コントローラ
Our SMC™ Flex Soft Starters are available with a current range from 5...1250 A.
SMC-50ソリッドステート
SMC™-50ソフトスタータは108~480 Aの電流範囲で使用できます。SMC-50完全ソリッドステート構造のソフトスタータは90~520 Aの電流範囲で使用できます。
SMC-3スマート・モータ・コントローラ
SMC™-3ソフトスタータは3~480Aの電流範囲で使用でき、費用対効果の高いパッケージにコンパクトな真の3相制御を搭載しています。これらは過負荷保護、内蔵バイパス、モーターとシステムの診断を備えています。
STC始動トルクコントローラ
Our Bulletin 154 STC™ Starting Torque Controllers provide a cost-effective, soft-starting solution for low horsepower single- and three-phase squirrel cage induction motors.
1503高圧ソフトスタータのOEMコンポーネント
当社の1503高圧ソフトスタータ(SMC-50コントローラ搭載)は、マイクロプロセッサによってさまざまな3相AC誘導モータを始動する装置です。
CENTERLINE 1500高圧ソフトスタータ
CENTERLINE 1500高圧ソフトスタータは、MV SMC™-50スマート・モータ・コントローラと、産業アプリケーション向けのさまざまな始動および停止モードを備えています。
IEC OneGearソフトスタータ
OneGear™は次世代の高圧モータ制御の製品ラインであり、さまざまな国際規格に対応しています。
密閉型スタータ
IEC密閉型スタータでは、直入れ、可逆、2速の動作モードを利用できます。これらは22.5mmの制御および通知デバイスを搭載しており、85Aまで使用可能です。
Grey plastic CrossBoard System panel covered in motor protection components. In the middle third of the panel you can see space between mounted components with the dark holes meant for snapping components on.
Bulletin 141A MCS取付けシステム
Bulletin 141モジュール式制御システム(MCS)取付けシステムでは、IEC負荷フィーダに対するさまざまな取付けソリューションを実現できます。
Bulletin 1109 真空スタータ
Bulletin 1109開放型真空スタータでは、直入れと可逆の動作モードを利用でき、600Aまで対応します。
LV NEMA組み合わせスタータ
NEMA組合せスタータでは、直入れ、可逆、2速の動作モードを利用できます。これらのスタータはフランジ式操作で、30.5mmの制御および通知デバイスを搭載し、510HP (810A)にまで対応します。
ソフトスタータ、密閉型
SMC-3、SMC Flex、SMC-50密閉型ソフトスタータは、非組合せ、組合せ(ヒューズ保護されたディスコネクト機能あり)、組合せ(サーキットブレーカ付き)の各種があります。
開放型または密閉型のNEMA全電圧スタータ
開放型および密閉型のNEMA全電圧スタータでは、直入れ、可逆、2速の操作モードを利用でき、2250Aにまで対応します。
ArmorStart分散型モータコントローラ
ArmorStart® 分散型モータコントローラでは、I/O、通信、モータ、3相電源、および制御電源に対してクイックディスコネクト機構が採用されています。また、さまざまな通信オプションが用意されています。
M100モータスタータ
M100モータスタータには、電流レベルや電圧などのモータ性能をモニタする機能が提供されており、ユーザは最適な状態を維持し、システムの効率性を高めることができます。
LV IEC 組み合わせスタータ
IEC組合せスタータでは、直入れ、可逆、2速の動作モードを利用できます。
NEMA手動モータスタータ
NEMA手動モータ・スタータ・スイッチは、モータスタータ設置場所での使用に適しています。
開放型スタータ
IEC開放型スタータでは、直入れ、可逆、可変速の動作モードを利用でき、97Aにまで対応します
598 汎用エンクロージャ
Our Bulletin 598 line of enclosures include general purpose, junction box, and replacement enclosures designed for both indoor and outdoor applications.
598押しボタンエンクロージャ
Bulletin 300 ACコンタクタ
Bulletin 300 NEMAコンタクタおよびモータスタータは、NEMA関連のモータコントロールを必要とするアプリケーションにおける省スペースおよび高い費用効率を実現します。
真空コンタクタ
Bulletin 1102C/1104CおよびBulletin 1502 NEMA高圧真空コンタクタを使用することで、苛酷な汚染環境でもモータ制御システムの信頼性を確保できます。
Bulletin 500F貫通配線(モータ負荷用)
Bulletin 500F ACコンタクタ(開放型)には、NEMAサイズ0~5の貫通配線構造のモデルがあります。ライン端子は装置の上部、負荷端子は下部にあります。
Bulletin 400特定用途向けコンタクタ
Bulletin 400特定用途向けコンタクタは、小型で省スペース性に優れており、しかも高性能です。
Bulletin 500上面配線(モータ負荷用)
Bulletin 500 ACコンタクタは、上面配線構造でNEMAサイズ00~9がそろっています。電源接続は、すべてコンタクタの上面で行います。コンタクタは過負荷保護機能が不要または別途確保されているACモータ負荷を切り換えることができます。
Bulletin 100Q-Cコンデンサ切換えコンタクタ
Bulletin 100Qコンデンサ切換えコンタクタは、コンデンサのバンクの切換え用に設計されています。前面に取付けられたレジスタエレメントが、非常に高い突入電流を制限します。これにより、コンタクタやコンデンサへの負担を軽減します。当社のコンタクタは、空芯リアクタを使用しないコンパクトで経済的な製品です。
IECセーフティコンタクタ
Bulletin 100S/104S IECセーフティコンタクタには、現在の安全アプリケーションにおけるフィードバック回路で必要とされる、機械的にリンクされた最大750 Aのミラー接点機能が装備されています。
Bulletin 100-K小型コンタクタ
Bulletin 100-K IEC小型コンタクタは、パネルスペースが重視される商用および軽工業用アプリケーション向けに設計されています。この幅45 mmの小型装置は、標準のIECコンタクタに比べて薄型で、パネルの奥行が小さくなっています。
IEC Contactors Family
IEC大型コンタクタ
Bulletin 100-Eは9~2650 Aのサイズを選択可能で、パネルスペースを節約しながら幅や重量を減らすことができます。
IEC標準コンタクタ
Bulletin 100-Cコンタクタは、省スペース性に優れた高性能設計の9~97 Aサイズのコンタクタです。この低消費電力コンタクタは、モータやその他の負荷を制御するよう設計されています。
156-Cソリッドステートコンタクタ
Bulletin 156-Cソリッド・ステート・コンタクタは、Bulletin 700ソリッド・ステート・リレーを補完するものであり、幅広いソリッド・ステート・ソリューションを実現できます。
NEMA組合せコンタクタ
当社のNEMA組合せコンタクタは、同じ装置に取付けられているディスコネクトスイッチまたはサーキットブレーカの中で使用できます。また、さまざまなエンクロージャが用意されており、多様なニーズに対応できます。
CENTERLINE 1500高圧モータ・コントロール・センタ
当社のモータ・コントロール・センタは、重工業の製造および処理環境における産業用オートメーション効率を向上させ、UL347安全規格を満たしています。
1592負荷ブレークスイッチ
Bulletin 1592高圧負荷ブレークスイッチには、ヒューズ付きおよびヒューズなしのオプションと、フィーダおよび主電源用の特殊高圧制御に使用できます。
1503絶縁スイッチ
当社のBulletin 1503絶縁スイッチは、負荷なしブレークタイプのスイッチで、1502真空コンタクタおよび、1503HM絶縁スイッチハンドルと連動して、絶縁スイッチハンドルがオフ位置になったときにパワーセルを絶縁します。
NEMA Pump Control Panels
Our NEMA Pump Control Panels have a flange handle that operates a motor circuit protector or a disconnect with visible blades.
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

当社ではお客様のモータ管理システムにご利用いただける、幅広いモータ制御製品をご用意しています。当社のモータコントローラは、低圧から高圧までさまざまなアプリケーションにおけるニーズを満たすと共に、NEMA規格またはIEC規格に準拠しています。

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left モータ制御