Loading

IntelliCENTERソフトウェア
Allen-Bradley

当社が提供するIntelliCENTER®ソフトウェアは、モータ・コントロール・センタへの窓口をリアルタイムに診断機能とともに提供します。運用データとプロセス制御のステータスが簡単に確認でき、利益と損失の分岐点が明確になります。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

IntelliCENTER®ソフトウェアを使用することで、MCCの詳しい稼動状況を把握できます。リアルタイムでの診断、および、MCCに関する情報の取得が簡単にでき、MCCおよび関連装置のパフォーマンスを最大化するのに役立ちます。個々のMCCに関するデータがグラフィカルに表示され、重要なステータス情報をすぐに確認できます。統合支援機能により、Studio 5000環境でI/Oツリーを自動的に形成できるほか、IntelliCENTERソフトウェアからの情報を使用してFactoryTalk® EnergyMetrix™計測データを自動的に入力できます。IntelliCENTER Energyによって、モータ・コントロール・センタのインテリジェントモータ制御装置のFactoryTalk EnergyMetrixの構成済みセットアップが自動的に実行されます。 

The ultimate window to your MCC

  • Remote Monitoring & Diagnostics
  • Premier Integration 
  • Enterprise Connectivity
  • MCC Lineup Elevation View
  • Easy Device Configuation
  • Asset Documentation Management

Integrated Systems Increase Productivity and ROI

  • MCCラインナップ全体をグラフィカルに表示する立面図
  • 各モータコントローラの状態を表示するステータスインジケータ
  • モニタビューには監視対象MCCの概要が表示され、構成パラメータを変更可能
  • MCCに応じてカスタマイズされたドキュメントビュー(マニュアル、配線図、予備パーツリストを含む)
  • MCCに関連して発生したイベントの情報が記録されるイベントログ
  • 統合アシスタントにより、IntelliCENTER® MCCをStudio 5000™プログラミングソフトウェアにシームレスに統合し、MCCの装置にタグおよびIPアドレスを自動的に生成
  • IntelliCENTER EnergyがMCCの装置にFactoryTalk® EnergyMetrix™の構成済みセットアップを自動的に実行し、IntelliCENTERソフトウェアから直接、インテリジェント装置のエネルギー消費とトレンド履歴をリアルタイムで表示

Reduce Motor Control Center Installation Cost

IntelliCENTER software makes it easy to design your motor control center lineup and integrate all motor control devices into a Logix controller. Integration Assistant works with the Studio 5000® programming software to automatically generate tags and IP address configurations for devices, saving time.

  • An elevation view represents the entire motor control center lineup to view all assets
  • Motor control centers are preconfigured and validated
  • All Ethernet/IP enabled devices are connected with one 600V Ethernet cable
  • Ethernet connectivity eliminates up to 90% of hardwiring installation time

Increase Productivity with Real-Time Data

To help keep production on track, IntelliCENTER technology delivers remote access to real-time operating data. Status indicators display the condition of each motor controller so it’s easy to see what’s running, faults and alarms.

The dashboard provides the flexibility to measure, change configuration parameters and analyze your most important data. Plus, easily monitor, troubleshoot and diagnose your motor control without approaching the motor control center – helping protect your workforce from exposure to electrical hazards.

Plus, you can measure energy consumption with the FactoryTalk® EnergyMetrix™ setup for select drives.


Reduce Unplanned Downtime

Alerts and diagnostic tools make it easier to see and solve problems, improving productivity: 

  • Warnings prompt you to act before a fault occurs
  • An event log records and stores events occurring with the motor control center for analysis

Plus, find complete motor control center documentation when you need it:

  • IntelliCENTER provides instant access to manuals, wiring diagrams and spare parts list for every component in your motor control center lineup

A New Cloud-based Connection to Smart Technology

Take your system design to the cloud. Manage your motor control center devices in the FactoryTalk® Design Studio™ environment with the IntelliCENTER extension.

  • Configure your CENTERLINE motor control center devices for your Logix controller and gain visibility into the greater lineup of hardware devices
  • Expedite system configuration and support multiple users working on the same project
  • Start using FactoryTalk Design Studio in four easy steps. Sign up for free access here
Ready to get started?

Talk to an expert. Contact your local sales office or distributor.

Contact Us

Motor Control Centers available with IntelliCENTER Technology


ツール & リソース

EtherNet/IP MCCとIntelliCENTER技術の組合せに関するデジタルカタログ
Aerial top view Water treatment plant, Aerial top view recirculation solid contact clarifier sedimentation tank, Ecosystem and healthy environment concepts and background.
カタログ
EtherNet/IP MCCとIntelliCENTER技術の組合せに関するデジタルカタログ

EtherNet/IP システムは、統合を強化し、MCC セットアップ時間を短縮して、ネットワーク速度を向上させ、どこからでも MCCのモニタ、トラブルシューティング、診断を素早く行なうことができます。

こちらをご覧ください
CENTERLINE Builder Tool
A large gray metal CENTERLINE 2500 motor control center with four tall vertical doors open showing multiple VFDs, motor starters, electronic devices and safety components. motor control center with  doors open show multiple VFDs, motor starters and safety components
ツール
CENTERLINE Builder Tool

CENTERLINE® Builderを使用してCENTERLINE MCCラインアップを設計します。このツールでは、主要な特性を含むMCCのセットアップに関する一般的な情報の入力やユニットの追加、MCC設計の作成が可能。プロジェクト要件に合わせてカスタマイズしたレイアウト図やシングル・ライン・ダイアグラム、一般的な配線図も生成します。(サインインが必要)

こちらをご覧ください
インテリジェントモータ制御
インテリジェントモータ制御
機能
機能
インテリジェントモータ制御
当社のインテリジェント・モータ制御の製品ラインでは、通信機能を備えた高度な制御技術をAllen-Bradley®のモータ制御装置に適用しています。
当社にできること
FactoryTalk Metrics
FactoryTalk Metrics
ソフトウェア
ソフトウェア
FactoryTalk Metrics
FactoryTalk® Metrics gives you the data that can reveal new ways to increase production, reduce costs, and increase quality.
こちらをご覧ください
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left モータ制御
  5. Chevron LeftChevron Left IntelliCENTERソフトウェア