- EtherNet/IPまたはDeviceNet通信機能と埋め込み式スイッチ技術を装備
- ローカルでのディスコネクト手段、内蔵されたフィールドI/O、DeviceLogix®ソフトウェアを使用するローカルロジックを装備
- LEDステータスおよび診断インジケータを装備
- ウォッシュダウン定格に準拠した堅牢なつくりで、モータまたは機械の周辺に取付けられるため配線が短くてすむ
- アプリケーションよっては工場取付けオプションを選択可能
- 短絡電流定格が高いグループ取付けに適している
- 丸型クイックコネクト電源メディアとの使用、またはパイプやワイヤを固定した使用も可能
- Product Selection
- Overview
Overview
ArmorStartコントローラは、次のようなさまざまなアプリケーションに適しています。
ArmorStart®安全分散型モータコントローラは、On-Machineアーキテクチャ向けのシンプルで費用効率の高い製品です。 これらの製品では 、I/O、通信、モータ、3相電源、および制御電源に対してクイックディスコネクト機構が採用されています。また、さまざまな通信オプションが用意されています。これらのコントローラは、EtherNet/IP™ネットワークやDeviceNet™ネットワークへの統合に適しており、安全な設置のために各種オプションを備えています。ArmorStartコントローラは、自動車およびマテリアルハンドリング、梱包のアプリケーションに最適です。
ArmorStartコントローラは、次のようなさまざまなアプリケーションに適しています。
- マテリアルハンドリング(食品加工、飲料、自動車、物流倉庫、空港の手荷物処理システムなど)
- 鉱業(コンベアベルト、ポンプ、コンプレッサなど)
- 石油化学(ポンプ、ファン、コンプレッサなど)
製品の比較
ArmorStart LT |
ArmorStart ST |
|
| モデル | 290、291、294 | 281、284 |
| スタータの電力範囲 | 0.37~2.2kW | 0.37~7.5kW |
| 可変周波数ドライブの電力範囲 | 0.37~1.5kW | 0.75~3.3kW |
| 可変周波数ドライブ制御 | V/f | SVC |
| 高故障耐性SCCR | 最大10kA | 最大65kA |
| ネットワーク | EtherNet/IPまたは |
EtherNet/IP |
| Logixアドオンプロファイル構成 | X | X |
| DeviceLogix | X | X |
| 自動デバイス構成機能 | X | X* |
| デュアル・ポート・イーサネット・スイッチ | X | X |
| ハード配線された安全オプション | X | |
| 安全I/Oの統合安全モジュールを搭載 | X* | |
| 埋め込みI/O | 6通りの構成 | 入力4点、出力2点 |
| ArmorConnect®に対応 | X | X |
| ULグループのモータ | X | X |
| エンクロージャ定格 | IP66/タイプ4/12 | IP67/タイプ4/13 |
| 構造 | ボックス1つ | ボックス2つ |
| *統合安全バージョンのみ |
ツール & リソース
ArmorConnect®メディアのオプションの詳細情報は次のビデオをご覧ください。
認証
注: ArmorStart分散型モータコントローラ はタイプによって認可機関や規格が異なります。詳細は、リストの仕様書を参照してください。
- cULus — ファイル番号E477761、ガイド番号NLDX、NLDX7
- cULus — ファイル番号E59272、ガイド番号NMMS、NMMS7
標準準拠
- CCC
- 低電圧指令2006/95/ECおよびEMC指令2004/108/ECに従ってCEマーク
- CSA C22.2、No. 14
- C-Tick
- EN/IEC 50178
- EN/IEC 60947-4
- EN/IEC 60947-4-1
- EN/IEC 60947-4-2
- EN/IEC 61800-3
- EN/IEC 61800-5-1
- EtherNet/IPおよびDeviceNet向けODVA
- UL 508
- UL 508C
- TÜV