- Overview
- Documentation
比類ない柔軟性と優れた可視性により生産を強化できます。 FLEXLINE™ 3500モータ・コントロール・センタ(MCC)は、生産性の向上、プラントの安全の向上、ダウンタイムの低減、省エネルギーなどを支援します。
この低圧ソリューションは、モータ制御、配電、および電気スイッチギアを集約して、1つのパッケージに統合します。グローバル市場向けに構築されたこのスマート制御ソリューションは、IEC規格61439-1およびIEC 61439-2に準拠しています。
グローバル市場向けのモータ・コントロール・センタ
当社の幅広い製品ラインナップとグローバルソリューションを使用して、生産データを活用し、システムを接続して、生産性を向上させることができます。
お客様のニーズに合わせて開発されたFLEXLINEモータ・コントロール・センタは、CUBICの柔軟なモジュール式エンクロージャシステムとAllen‐Bradley®のコンポーネントを組み合わせて、現在だけでなく将来にわたって、お客様のアプリケーションやプラントフロアに適合するスマート制御を実現できます。FLEXLINE 3500低圧モータ・コントロール・センタには以下のメリットがあります。
- 生産効率の向上
- ダウンタイムを低減
- リアルタイムのデータ取得
- メンテナンスのコストと作業時間の削減
- 省エネルギー
- 作業環境の安全向上
スマート・モータ・コントロール・センタ・テクノロジ
プラントを戦略的な優位性に変える。スマートモータ制御からリアルタイムデータにアクセスして、情報に基づいた意思決定を迅速に行なうことができます。
FLEXLINE 3500モータ・コントロール・センタ内のデバイスは、EtherNet/IPを介してシームレスに接続されます。組込みネットワーク:
- 統合を強化
- 制御システムのセットアップ時間を短縮
- モータ制御のモニタ、診断、およびトラブルシューティングが可能
- 企業全体をカバーする通信ネットワークを使用
また、統合されたネットワークインフラとスマートデバイスにより、モータ・コントロール・センタのデータにどこからでもアクセスできます。リアルタイムデータを思いのままに利用できるため、ダウンタイムや予期しないメンテナンスコストを削減できます。
堅牢な仕様でアプリケーションのニーズに対応
- メインバス: 485~6000A
- 垂直バス: 770~2000A
- 固定および引出し式ユニット
- 引出し式ユニットの最大電流容量: 630A
- 制御電力: DC24V、AC110~240V
- 周波数: 50/60Hz
- 短期定格(lcw): 最大100kA
- 最大動作電圧: 690V
- IEC 61439-1および-2に準拠
- エンクロージャ定格: 最大IP54
モータ・コントロール・センタ、電気スイッチギア、および配電設備の安全性
作業員とプラントを電気的危険源から保護するのに役立ちます。 FLEXLINE 3500モータ・コントロール・センタは、安全に関するIEC規格61439-1および-2に適合するだけでなく、電気的露出を低減するためにファーストレベルの保護を念頭に置いて設計されています。
ネットワーク接続されたモータ・コントロール・センタでは、安全な制御室からモニタやトラブルシューティングを行なうことができます。エンジニアが機器に接近する必要がある場合でも、当社の電気スイッチギアは設計および材料の国際安全規格に従って製造されています。
- EC指令、認可、および規格に準拠
- 100%のリモートモニタおよびトラブルシューティングを提供
- スマート制御と配電を、作業員から離れた場所に集約したパッケージに格納して統合
- スマートモータ制御装置によりメンテナンス頻度と電気的露出を低減
Allen-Bradleyのスマートコンポーネントを搭載
当社のスマートテクノロジは、生産性、性能、品質、安全の向上を支援します。
FLEXLINE MCC内のAllen-Bradley®のコンポーネントは、航空宇宙や自動車から水や廃水まで、世界中の大規模な製造および処理プラントに導入されています。FLEXLINE MCCには以下が含まれます。
- 直入れおよび可逆オンラインスタータ: E300™電子過負荷リレー、100-Cまたは100-Eコンタクタ、140MTモータ保護サーキットブレーカまたは140MGモータ回路プロテクタ
- フィーダユニット: 140UT保護サーキットブレーカ、140Gモールド・ケース・サーキット・ブレーカ
- 可変周波数ドライブ: 熱と埃を制御する特許取得済みのファン/フィルタアセンブリを搭載したPowerFlex® 520または750シリーズVFD
- 電源、パワーモニタ、およびStratix®ネットワークスイッチ
省エネルギー。 FLEXLINEモータ・コントロール・センタのスマートコンポーネントは、エネルギー効率を向上させて稼働全体の消費電力を低減します。可変周波数ドライブ(VFD)は、モータ速度、方向、およびトルクを正確に制御し、エネルギーの無駄を減らし、カーボンフットプリントを低減します。
サステナビリティとゼロエミッションの目標
当社は、お客様の耐性、俊敏性、およびサステナビリティの向上を支援する成果を生み出します。
- スマートテクノロジで生産性、性能、品質の向上を支援
- Allen-BradleyのVFDがモータ速度を最適化してエネルギーを節約
- リアルタイムのデータと予知保全ツールを使用して計画外のダウンタイムとコストを削減
- FLEXLINE MCCのモジュール式設計がライフサイクルを延ばし、交換の必要性を低減
ロックウェル・オートメーションがお客様のサステナビリティへの取り組みを共有
ツールとリソース
- CE
- UKCA
- DEKRA
- Seismic
規格準拠
- 2011/65/EU RoHS指令
- EMC指令(2014/30/EU)
- 2014/35/EU低電圧指令
- IEC 61439-1 & 2:2020
- AS/NZS 61439 1:2016
- IEC 30204-1:2016 + A1:2021
- IEC 60529:2013
- IEC 60068-s-57、IEEE規格693-19947、AS 1170.4-1993
- IEC/TR 61641
| Product Profiles | 文書 |
|---|---|
| 仮想工場受入試験のフライヤー(MCCおよびMV Drive) | MCC-SP005_-JA-P |
| Miscellaneous | 文書 |
|---|---|
| FLEXLINE低圧IECモータ・コントロール・センタのカタログ | FLXLN-BR001_-JA-P |