Loading

IEC標準コンタクタ
Allen-Bradley

Bulletin 100-Cコンタクタは、省スペース性に優れた高性能設計の9~97 Aサイズのコンタクタです。この低消費電力コンタクタは、モータやその他の負荷を制御するよう設計されています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

Bulletin 100-Cコンタクタは、省スペース性に優れた高性能設計の9~97 Aサイズのコンタクタです。この低消費電力コンタクタは、モータやその他の負荷を制御するよう設計されています。

  • IEC、UL、およびCSAの各規格の要件に適合
  • すべてのサイズのコンタクタで共通のアクセサリ
  • コイル終端を反転させることが可能(ライン側または負荷側)
  • IP2Xフィンガー保護
  • RoHS準拠
  • DCコイル搭載サージ抑制機能を内蔵
  • 補助接点を前面および側面に取付け可能
  • 電子式タイミングモジュールおよび空圧式タイミングモジュールを採用
  • コイルが取付けられた省スペースの制御モジュールを使用
  • コイル終端を反転させることが可能(ライン側または負荷側)
分岐モータ制御と保護
分岐モータ制御と保護
分岐モータ制御と保護
当社の分岐モータ制御と保護ポートフォリオは、お客様の作業を簡略化するために特別に設計・試験されています。サーキットブレーカ、コンタクタ、過負荷リレー、アクセサリなどのコンポーネントにより、個別のニーズを満たす拡張性の高い機械設計の作成を支援するソリューションを提供します。
詳細をご覧ください
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CCC MarkChina Compulsory Certificate
IE3IE3
  • 該当するすべての指令に関するCEマーク
  • cULusリスト(ファイル番号E3125、ガイドNLDX)
  • cULusリスト(ファイル番号E3125、ガイドNLDX7)
  • CCC
  • IE3モータ(IEC 60034-30)での使用に最適
標準準拠
  • UL 508/UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 No.14/CAN/CSA C22.2 No. 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • EU RoHS指令2011/65/IEの特定有害物質使用制限に適合
  • IEC 60947タイプ「2」の協調
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left モータ制御
  5. Chevron LeftChevron Left IEC標準コンタクタ