Loading

IECセーフティコンタクタ
Allen-Bradley

Bulletin 100S/104S IECセーフティコンタクタには、現在の安全アプリケーションにおけるフィードバック回路で必要とされる、機械的にリンクされた最大750 Aのミラー接点機能が装備されています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Bulletin 100S/104S IECセーフティコンタクタには、現在の安全アプリケーションにおけるフィードバック回路で必要とされる、機械的にリンクされた最大750 Aのミラー接点機能が装備されています。Bulletin 100Sセーフティコンタクタはミラー接点機能により、危険な動作負荷を安全に隔離できます。ミラー接点により、メイン・パワー・ポールの開閉ステータスに関する信頼性の高い情報が通知されます。

  • 識別しやすい赤色の接点ハウジングを採用
  • ACおよびDCで動作するコイルを用意
  • 幅広いアクセサリのラインナップ
  • ドロップアウトタイムを30 ms未満に短縮(標準的な電子コイルと比較して最大50%減)

100S-Eセーフティコンタクタ

  • フィードバック回路用の低出力補助接点
  • ミラー接点の性能
  • 電子コイル
  • 100 Aを超えるコンタクタ用の統合型PLCインターフェイスをサポート

100S-C/104S-Cセーフティコンタクタ

  • 機械的にリンクされたN.C.補助接点を採用
  • 前面取付け式の補助接点
  • 第三者機関であるSUVAの認定を取得

100S-Dセーフティコンタクタは、旧式アプリケーションの交換用として引き続きご利用いただけます

  • 作業員、生産性、環境の保護に、当社の安全コンポーネントおよび統合安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。

Loading
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CCC MarkChina Compulsory Certificate
SUVA CertificationSUVA Certification
EAC CertificationEAC Certification
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
SUVA CertificationSUVA Certification
  • 100S-Cコンタクタ
    • 該当するすべての指令に関するCEマーク
    • cULusリスト(ファイル番号E41850、ガイドNLDX)
    • cULusリスト(ファイル番号E41850、ガイドNLDX7)
    • 第三者機関であるSUVAの認定を取得
    • CCC
  • 100S-Eコンタクタ
    • cULus、ファイル番号E41850/E196120
    • UL
    • CSA
    • CCC
    • EAC
    • RCM
    • RINA
    • KC
    • CE
    • SUVA
    • SEMI-F47 (使用条件はご要望に応じます)
標準準拠
  • UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 No. 14/CAN/CSA 22.2 No. 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • IEC 60947-4-1 Annex F -接点
  • IEC 60947-4 Annex K - 耐用年数 B10
  • IEC 60947-5-1 Annex L - 機械的にリンクされた接点
  • EU RoHS指令2011/65/IEの特定有害物質使用制限に適合
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left モータ制御 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left IECセーフティコンタクタ Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose