コンパクトな設計、モータ保護サーキットブレーカ(103C/107C、103H/107H)搭載
- 屋内と屋外のどちらの用途にも最適
- コンパクトなサイズで、設置に必要なスペースが最低限
Bulletins 103C/107C
- 出力範囲: 1/8~10HP (0.1~16A)
- プラスチック製エンクロージャ(定格IP66、タイプ4/4X/12K)
- スタータは垂直に取付け
- モータ負荷の制御および保護についてcULusに適合
Bulletins 103H/107H
- 出力範囲: 1/8~30HP (0.1~43A)
- 金属製エンクロージャ(定格IP66、タイプ3/4/12)
- スタータは水平に取付けるため、制御トランス取付けのスペースあり
- モータ負荷の制御および保護についてcULusに適合
金属製エンクロージャ(106-C、112-C/113-C)
- 出力範囲: 1/8~250HP (0.1~300A)
- 金属製エンクロージャ(定格IP42/66、タイプ1/3/4/12)
- 水平に取付けるため、制御トランス取付けのスペースあり
Bulletin 106-C/112-Cはヒューズ保護ロータリ式ディスコネクトを搭載しているため短絡保護機能(最大100kA)を提供
Bulletin 113-Cはモールド・ケース・サーキット・ブレーカを搭載しているため短絡保護機能(最大65kA)を提供