Loading

SMC Flexスマート・モータ・コントローラ
Allen-Bradley

Our SMC™ Flex Soft Starters are available with a current range from 5...1250 A.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

SMC™ Flexソフトスタータは5~1250Aの電流範囲で使用でき、内蔵バイパス、高度な性能および診断、保護を提供する柔軟な通信機能を搭載しています。

  • 電流範囲は5~1250A
  • 定格電圧:200~690V AC、50/60 Hz
  • 9つの始動/停止モードを装備
  • 3つの低速モード
  • ポンプ制御およびブレーキ制御を選択可能
  • 電子モータ過負荷保護機能を装備
  • シリコン制御整流子(SCR)バイパス/ランコンタクタを装備
  • 多言語対応、プログラムおよびモニタ用のバックライト付きLCDディスプレイ内蔵
  • オプションの通信モジュールが複数のネットワークをサポート
  • Connected Components Workbench™ソフトウェアによるプログラミング
  • SMC-50ソフトスタータにさらに多くの機能が追加され、現在同製品ラインでは内部バイパスにアクセス可能です。また、SMC-Flexコントローラの一定の型をSMC-50機能にアップグレードするためのキットも利用できます。現在お使いのSMC Flexアプリケーションに合った適切なSMC-50を選択するには、 SMC FlexからSMC-50への内部バイパス移行ソリューションプロファイルで詳細をご確認ください。
  • この製品は、コンプレッサ、チラー(冷却装置)、ポンプ、コンベア、破砕機などをはじめとするさまざまなアプリケーション向けに設計されています。
補足情報

ソフトスタータまたはACドライブが必要ですか。アプリケーション要件はどのようなものですか。ソフトスタータかACドライブか。何を考慮して選択しなければなりませんか。以下のブログを読んで、詳しく知る:

  • AC可変周波数ドライブではなくソフトスタータを選ぶ理由
  • ソフトスタータよりドライブの方が適用しやすい理由
  • モータ速度のトルク曲線の意味
  • To Bypass or Not To Bypass? Is that the Question?
  • インサイドデルタとYデルタの比較
  • モータにクルーズコントロールのような自動制御を

ツール & リソース

  • SMC推定ウィザード — 装置およびシステムの両方について高度な分析を行なうことができます。
  • サーマルウィザード — 指定したアプリケーションに対する単純な熱解析およびSMC製品の選択を行なうことができます。
認証
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IE3IE3
  • cULusリスト(開放型) (ファイル番号E96956、ガイドNMFT、NMFT7)
  • CSA認定(ファイル番号LR1234)
  • CEマーク取得
  • CCC認定
  • IE3モータ(IEC 60034-30)での使用に最適
標準準拠

 

  • CSA C22.2 No.14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-4-2
  • UL 508
  •  

    1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
    2. Chevron LeftChevron Left 製品
    3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
    4. Chevron LeftChevron Left モータ制御
    5. Chevron LeftChevron Left SMC Flexスマート・モータ・コントローラ