Loading

NEMA組合せコンタクタ
Allen-Bradley

当社のNEMA組合せコンタクタは、同じ装置に取付けられているディスコネクトスイッチまたはサーキットブレーカの中で使用できます。また、さまざまなエンクロージャが用意されており、多様なニーズに対応できます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

当社のNEMA組合せコンタクタは、同じ装置に取付けられているディスコネクトスイッチまたはサーキットブレーカの中で使用できます。また、さまざまなエンクロージャが用意されており、多様なニーズに対応できます。

  • 塗装済み金属製エンクロージャ:タイプ1、タイプ3R/4/12
  • ステンレススチール製エンクロージャ:タイプ4/4X
  • 非金属製エンクロージャ:タイプ4/4X
  • 工場で変更を実施済み
  • 現場で取付け可能なアクセサリ
  • 配電規格に準拠
  • 配線と端子が色分けされたスナップ式配線
502組合せコンタクタ(ディスコネクトスイッチ付き)
  • ヒューズ付きまたはヒューズなしディスコネクトスイッチ
503組合せコンタクタ(サーキットブレーカ付き)
  • 熱磁気サーキットブレーカ(インバースタイム)
認証
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
  • cULusリスト — ファイル番号E3125、ガイド番号NLDX、NLDX7
標準準拠
  • CSA C22.2、No. 14
  • UL 508
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left モータ制御
  5. Chevron LeftChevron Left NEMA組合せコンタクタ