Loading

IEC大型コンタクタ
Allen-Bradley

Bulletin 100-Eは9~2650 Aのサイズを選択可能で、パネルスペースを節約しながら幅や重量を減らすことができます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Bulletin 100-Eは9~2650 Aのサイズを選択可能で、パネルスペースを節約しながら幅や重量を減らすことができます。汎用電子AC/DCコイルを採用しているため選択が簡単で、優れた電力節約効果を実現するだけでなく100 Aを超えるサイズのコンタクタをPLCに直接接続することも可能です。

  • IEC、UL、CSAおよびRoHsの各規格の要件に適合
  • 広範な種類のAC/DCコイルが揃っているため選択が簡単
  • 100 A以下のコイル端子は分解不要の可逆型
  • 100 Aを超えるコンタクタ用の統合型PLCインターフェイスをサポート
  • 低消費電力により省エネを実現
  • サージ抑制機能を内蔵
  • コンタクタでパネル設計のコストを節減— コンタクタの選択がコストに及ぼす影響を徹底的に解説- 詳細はこのブログをお読みください。

 

Loading
認証
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CCC MarkChina Compulsory Certificate
EAC CertificationEAC Certification
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
SUVA CertificationSUVA Certification
  • 該当するすべての指令に関するCEマーク
  • cULusリスト(ファイル番号E41850/E196120)
  • CCC
  • UL
  • EAC
  • RCM
  • RINA
  • KC
  • SUVA
  • SEMI-F47 (使用条件はご要望に応じます)
標準準拠
  • IEC/EN 60947-1低電圧スイッチギアおよび制御ギア
  • IEC/EN 60947-4-1、低電圧スイッチギア、制御ギア、コンタクタおよびモータスタータ
  • IEC/EN 60947-5-1、低圧スイッチギア、制御ギア、制御回路機器および切換え 素子
  • UL 60947-4-1 - 産業用制御機器(米国)
  • CSA C22.2No. 60947-4-1 - 産業用制御機器(カナダ)
  • 機械的にリンクされた接点:IEC 60947-5-1、Annex L
  • ミラー接点:IEC 60947-4-1、Annex F
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left モータ制御 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left IEC大型コンタクタ Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose