Loading

独立型カートテクノロジ

MagneMotion およびiTRAKテクノロジを活用した搬送方法の改善
独立型カートテクノロジ
  • iTrakインテリジェント・トラック・システム
  • MagneMover Liteインテリジェント・コンベア・システム
  • QuickStickインテリジェント・コンベア・システム

独立型カートテクノロジは、リニアモータに対する新たなアプローチです。従来のコンベアはギヤやチェーン、ベルトが必要ですが、独立型カートテクノロジは磁石を使用することで摩擦のない推進力を実現。モーションを正確に制御できます。その結果、懸念すべき部品が減り、エネルギー消費量を削減できます。また、しっかりと制御しながらも、部品を摩耗させることなく、素早い始動/停止が可能となります。


さらなるメリットを提供

柔軟な設計、迅速な変更

お客様は、幅広い選択肢とカスタマイズできる製品を求めています。その需要に応えるためには、柔軟性が高く、切換えが容易な機械が必要です。当社では、その要望にお応えすることができます。トラックの曲線部または直線部を無限に組み合わせることで、設計やスペースの要件を満たすことができます。設置後も、ソフトウェアで構成された別のモーションプロファイルを選択するだけで、簡単に切換えが可能です。

ボトルネックを低減し、生産量増加:システムのそれぞれのカートには、インテリジェントに制御される独自のモーション軸を採用しています。つまり、他のカートがシステム内のどこにあるかに応じて、カートの速度を上げたり下げたりすることができます。また、システムはそれぞれのカートが何を搬送しているのかを追跡できるため、分類のために速度を落とす必要がありません。その結果、ボトルネックの低減、生産量増加が実現します。

1台の機械内で原料を搬送する場合にも、施設の端から端に移動させる場合にも、独立型カートテクノロジが役立ちます。当社のすべてのモータおよびカートは、保護等級IP65以上を達成しており、幅広いアプリケーションに最適なモジュール式を採用しています。これらは、カスタマイズされた組立済みユニットとして、個別コンポーネントとして、あるいはカスタム部品と標準部品の組み合わせとして購入できるため、常に必要なものだけをお求めいただけます。

iTRAKおよびMagneMotion® の独立型カートの詳細をご覧下さい。

iTrakインテリジェント・トラック・システム
ハードウェア
iTrakインテリジェント・トラック・システム

包装およびマテリアルハンドリング向けトラックベースの産業用モーションコントロールの設計と構築に革命をもたらすiTRAKでは、リニアモーションとロータリモーションを組み合わせました。

こちらをご覧ください
MagneMover LITEインテリジェント・コンベア・システム
ハードウェア
MagneMover LITEインテリジェント・コンベア・システム

MagneMover® LITEは、軽負荷を迅速かつ効率的に搬送するために特別に設計されたスマートで手頃な価格の搬送システムです。

こちらをご覧ください
QuickStickインテリジェント・コンベア・システム
ハードウェア
QuickStickインテリジェント・コンベア・システム

QuickStick®は、スループットを向上しながら総所有コストの削減を実現するインテリジェント・コンベア・システムです。

こちらをご覧ください

独立型カート技術の活用方法

なぜ独立型カート搬送がスマートな方法なのか
Main Image
ブログ
なぜ独立型カート搬送がスマートな方法なのか

独立型カートテクノロジにより、重要な自動車の移送系統における高性能および柔軟性を可能にします。

今すぐ読む
KUKA社が独立型カートテクノロジで自動車生産を習得
Main Image
導入事例
KUKA社が独立型カートテクノロジで自動車生産を習得

KUKA社は、標準的な自動車製造施設で使用されるオートメーションシステムを評価し、柔軟かつ効率的で、費用対効果の高いシステムを作り出す機会を検討しました。

今すぐ読む
独立型カートテクノロジのパンフレット
Main Image
このアプローチは、経営幹部の強力な支援のもと、包括的なビジョンを策定し、価値の提供に重点を置いた戦略を立案することができました。
独立型カートテクノロジのパンフレット

従来のコンベアに比べ、大幅に高いパフォーマンスを提供する新世代リニアモータの詳細情報をご覧下さい。

今すぐダウンロード

産業用ソリューション

グローバル化と競争の激化により、可能な限り効率的で費用効率に優れた製造・生産工程、再現可能な品質、要求に応じたカスタマイズが求められています。

自動車

自動車製造の分野において一歩先を進み続けるためには、敏捷性、正確なプロセス制御、確実な生産ラインが必要です。当社のソリューションが、ワンランク上の自動化への移行をサポートします。

モジュール式インテリジェント・コンベア・システムを採用することで、同じラインで複数の自動車を組み立てることができます。サイクルタイムを短縮し、コストを削減しながら、自動車購入者が求めるカスタマイズの提供が可能となります。

こちらをご覧ください
飲食料品

食品飲料業界の成功は、厳密に維持される品質、一貫性、柔軟性にかかっています。柔軟性の向上、プロファイル変更によるオプションの多様化を実現します。

当社のインテリジェント・コンベア・システムは、従来のオートメーションシステムよりも総所有コストを低く抑えながら、スループットと効率性の向上に貢献します。

こちらをご覧ください
日用品およびパーソナルケア

製品や梱包は、変化し続ける消費者のニーズに対応するために、今まで以上にカスタマイズが求められています。同時に、生産のスループットとサステナビリティを維持または向上させる必要もあります。

当社のインテリジェント・コンベア・システムは、日用品やパーソナルケアの分野で必要とされる競争力を提供します。商品開発や市場投入までの時間を短縮することで、俊敏かつ効率的な生産を実現可能です。

これは、プラントや生産環境において、豊富なデータを備え、操作が迅速かつ簡単な最新機器が不可欠であることを意味しています。荷物の搬送および位置決めの課題には、MagneMotionが対応します。

こちらをご覧ください
ライフサイエンス

競争の激化、生産要求の厳格化が強く求められるライフサイエンス業界は現在、大きな課題に直面しています。インテリジェント・コンベア・システムを採用することで、シリアル化の簡素化、ラインを通過するすべての製品品質の追跡が可能となります。

独立型カートテクノロジにより、小さな軽負荷も容易に搬送できます。従来のコンベアに比べて、よりクリーンなシステムです。可動部品が少なく、摩擦のない設計により、粒子の蓄積が低減されます。   MagneMover LITEは乾式システムであるため、潤滑機器を扱う手間は不要です。

こちらをご覧ください
マテリアルハンドリング

当社の独立型カートテクノロジにより、マテリアルハンドリングを大幅に改善できます。各カートは独立型で、正確な移動を実現。幅広い重量に対応します。システムで追跡およびトレースを有効にすると分類機能が提供され、各パッケージの位置を常に把握することができます。また、優先的なルーティングの設定も可能で、スループットの向上も実現します。摩擦のない独立型カート設計により、加速とブレーキの性能が高まります。パッケージ間のスペースを最小限に抑えながら、線密度が増大します。

こちらをご覧ください
独立型カートテクノロジのスマートな運用方法について説明を希望されるお客様
お問い合わせ
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left 独立型カートテクノロジ