当社の革新的な安全製品およびソリューションを使用すれば、機械の機能操作が向上すると同時に、作業員の安全性、効率性、生産性が増大します。当社は、業界でも特に幅広い安全製品を提供しており、プロセス型製造およびディスクリート型製造のいずれのアプリケーションにおいても、安全と生産性の目標を達成するうえでお役立ていただけます。
- Product Selection
- Overview
Product Selection
表示
1
-
1
/
0
結果
GuardLink EtherNet/IP™インターフェイス
GuardLink® EtherNet/IP™モジュールは、GuardLink対応装置の3つの独立したチャネルをモニタし、これらのデバイスのステータスをCIP Safety EtherNet/IP™ネットワーク経由で安全評価に準拠したコントローラに通信します。
セーフティリレー、マットコントローラ
MatGuard™制御ユニットは、相互接続されているすべてのマットをモニタし、保護ゾーンを形成するための製品です。合計100m²までの安全対策ゾーンに対応し、ゾーンの形成に利用するマットの数に制限はありません。
440F Safedgeコントローラ
Bulletin 440F Safedge™コントローラは、Bulletin 440F Safedgeセーフティ・エッジ・プロファイルと連係動作します。このコントローラによって、プロファイルの作動が常時モニタされ、プロファイルが押し下げられると、出力信号が生成されます。
速度モニタ・セーフティ・リレー
MSR57P速度モニタ・セーフティ・リレーは、動作中に作業員の介入が必要なモーションアプリケーション向けに設計されています。MSR55P速度モニタ・セーフティ・リレーは、センサを使用せずに単相または3相モータの停止検出が可能です。
セーフティリレー、単一機能
当社の単一機能セーフティリレーMSR100は、比較的小規模な安全アプリケーションや単一ゾーン制御に最適で、電子機械式の機器対応のバージョンや、高いサイクル速度のアプリケーション向けのソリッド・ステート・モデルもあります。
セーフティリレー、Sipha
Sipha™制御ユニットは、Siphaの非接触型セーフティセンサをモニタおよび制御します。リスクの高いアプリケーションでは、制御ユニットと1台のSiphaセンサを併用することにより、完全性の高いシステムを構築できます。それ以外のアプリケーションでは、複数台のセンサ(機械式スイッチを含む)を1台のSipha制御ユニットに接続できます。
CU3 Back EMFモニタユニット
Bulletin CU3 Back EMF (逆起電力)モニタユニットは、製造を中止し、販売を終了しています。MSR、GSR、CR30セーフティリレーに移行されることをお奨めします。
MSR300シリーズモジュール式セーフティリレー
Bulletin MSR300セーフティリレーは、製造を中止し、販売を終了しています。お客様にはMSR、GSR、CR30セーフティリレーに移行いただくようお願いいたします。
440R Guardmasterセーフティリレー
Guardmaster®単一機能セーフティリレーはISO 13849-1やIEC 62061といった機能安全規格に準拠した設計で、取付けやシステムの複雑さを簡略化する重要な機能を備えています。
セーフティ・プログラマブル・コントローラ
当社の安全制御システムは、複雑な安全アプリケーションに従来のプログラム可能な制御の利点をもたらし、自動化プロセスを安全な状態で維持するために必要な、ハード配線されたリレーシステムに取って代わるものです。
442Lセーフティカメラ、SC300
Our Guardmaster™ SC300 Hand Detection Safety Sensor is a compact safety sensor system which operates based on image processing technology.
440F Safedgeセーフティ・エッジ・プロファイル
Bulletin 440F Safedge™セーフティ・エッジ・プロファイルには、3種類のクッション係数および2種類の材質のモデルがあります。このプロファイルには、長期間使用したときに壊れたり疲労破損したりするおそれのある固い内部パーツは、使用されていません。
440Lタイプ4および445L Safe 4 GuardShield PACセーフティ・ライト・カーテン
セーフティ・ライト・カーテンは、正式なリスクアセスメントでオペレータが怪我を負うリスクが中程度から高いものであると判明した場合に使用できます。