Loading

コンディションモニタ
Allen-Bradley

当社の状態モニタ製品は、コストが発生する前に予期しないダウンタイムを防止するために必要な基本的データを提供します。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
9309 Emonitorソフトウェア
Bulletin 9309 Emonitor®状態モニタソフトウェアは、当社のモニタや携帯型データコレクタと連動し、状態に基づく予知保全プログラムを作成・実行するのに役立ちます。
1442シリーズ
Bulletin 1442渦電流プローブシステムの直線距離は、0.25~29mm (9.8~1142 ミリインチ)です。これらのシステムは、産業機械のシャフト振動、位相/速度リファレンスおよびロータ/スラストの位置測定に適しています。
1443シリーズ加速度計
Bulletin 1443シリーズの加速度計センサは、産業用機械の振動を測定します。
1441 Dynamix 2500
Bulletin 1441 Dynamix™ 2500 の携帯型データコレクタは、さまざまな分析機能の評価、処理、表示、および保存を行なうことができます。
1440 XM ControlNet
Bulletin 1440 XM® ダイナミック測定モジュール(ControlNet™ネットワーク対応)は、回転機器の振動、圧力、張力を監視します。
1440 XM-220
当社のBulletin 1440 XM® 220デュアル・スピード・モジュールはデュアルチャネル、単一の冗長チャネル、または逆回転モードで動作し、センサでの速度、加速、およびピーク速度の測定値の算出方法を制御します。
1440 XM-124
Bulletin 1440 XM® 124標準ダイナミック測定モジュールは、回転機器のシャフト、ケーシング、および台座の振動を監視します。
1440 XM-442
Bulletin 1440 XM® 441および442リレーモジュールは、追加のリレー、すなわち測定モジュールの複数のオンボードリレーが必要な場合にリレーソリューションを提供します。
Dynamix 1444のアプリケーションガイドのインストラクションビデオ
このビデオでアプリケーションガイドの使用方法をご覧になり、スマートマシンの概念に基づくモニタソリューションの実装にお役立てください。
1444 Dynamix
Dynamix™ 1444統合状態モニタシステムは、統合アーキテクチャのマシンをモニタおよび保護する上で役立ちます。
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

当社の状態モニタ製品は、コストが発生する前に予期しないダウンタイムを防止するために必要な基本的データを提供します。マシンの健常性と状態をリアルタイムで監視することで、インテリジェントな製造ができます。これで、品質に影響し、メンテナンスコストが発生する可能性が出る前に、潜在的な機器故障を予測および保護できます。

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left コンディションモニタ