ライティング制御製品には、複数極ライティングコンタクタ、フィーダ・ディスコネクト、組合せライティングコンタクタなどがあります。複数極ライティングコンタクタには、最大12極の製品があります。また、分岐回路用として定格電流20 Aの接点があります。フィーダ・ディスコネクト・タイプ のライティングコンタクタは、大量のライトの点灯および消灯に使用できます。当社のコンタクタは、最大2250 Aのサイズでご利用いただけます。このコンタクタを使用すると、フルバスおよびスプリットバスの照明パネルボードを制御できます。
- Product Selection
- Overview
Product Selection
表示
1
-
1
/
0
結果
500L上面配線フィーダ・ディスコネクト・ライティング・コンタクタ
Bulletin 500Lライティングコンタクタは、白熱電球、蛍光灯、水銀灯、コンデンサなどに電流を切り換える電気的保持型コンタクタです。
503L (サーキットブレーカ付き)
Bulletin 503L組合せ照明コンタクタ(サーキットブレーカ付き)は、共通のエンクロージャに取付けられたBulletin 500L照明コンタクタと熱磁気サーキットブレーカで構成されています。
502L (ディスコネクトスイッチ付き)
Bulletin 502L組合せライティングコンタクタ(ディスコネクトスイッチ付き)は、スイッチング機能と過電流保護機能を1つのエンクロージャにまとめたものです。