視覚化およびコンピューティング製品により、生産やプロセスに関する重要な情報や事業データを把握できます。どのような種類の業種、用途、および製造環境でも、これらの製品を使用することで、開発作業をスピードアップすると共に、運用を効率化できます。
- Product Selection
- Overview
Product Selection
表示
1
-
1
/
0
結果
6300Tボックスシンクライアント
ASEM 6300Tボックスシンクライアントは、Intel Apollo Lake Atomプロセッサを搭載しているため、ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)、IIoT ゲートウェイ、およびデータロギングのアプリケーションに最適です。
6200 VersaView 5200
VersaView® 5200シンクライアントはThinManager®ソフトウェアとのみ統合しており、ThinManager分散型アプリケーションに適しています。シンクライアントを使用して、リモートのThinManagerサーバから送信されるコンテンツを表示します。
ASEM 6300B ボックスPC
ASEM™ 6300BボックスPCは、様々なフォームファクタおよびプロセッサで取り揃えており、FactoryTalk® View SEまたはFactoryTalk® Optix™のソフトウェアと組み合わせてお使いいただけます。
VersaVirtualアプライアンス
VersaVirtual™アプライアンスは、FactoryTalk® View、オペレータワークステーション、エンジニアリングワークステーションなど、多数のアプリケーションプログラムを必要とする小規模なシステムのホストを目的として設計されています。
6200 VersaView 5400産業用コンピュータ
VersaView® 5400 は、エッジレスの全面ガラス製10点マルチタッチ対応タッチスクリーン、128 GB ソリッド・ステート・ドライブ、あらゆる用途に適合する取り付けオプションを備えています。
ASEM 6300P パネルPC
ASEM™ 6300Pディスプレイ非搭載型コンピュータは、複雑な産業アプリケーションに対応でき、タッチスクリーンテクノロジを搭載しています。また、操作性も向上し、様々なサイズ展開があります。
ASEM 6300PA On-Machine産業用PC
ASEM™ 6300PA On-Machine™産業用PCを使用することで、時間、スペース、取付け費用を削減できます。ファンレス設計と広範な温度仕様によって、これらのPCは長期にわたる信頼性の高い運用を可能にするよう構築されています。
6300MA On-Machine産業用モニタ
ASEM™ 6300MA On-Machine™産業用モニタは、より柔軟で信頼性の高い運用を可能にするよう設計されています。これらの産業用モニタには、調整可能な取付けオプションがあり、機械設計者はモニタを最適な場所に設置することができます。
6176M標準モニタ
6176M 標準モニタはフラットパネルの産業用カラーモニタで、USB と RS232 のタッチスクリーン入力、DVI と VGA のビデオ入力、および画像の回転、カラーパレットの変更、押しボタンによる自動リセットを可能にするオン・スクリーン・ディスプレイ (OSD) 機能が装備されています。
6186M高性能モニタ
Bulletin 6186M高性能モニタは、熱や衝撃のような苛酷な環境条件への耐性に優れています。当社の高性能モニタはすべてフラットパネルタイプであり、クラスI、ディビジョン2の危険な領域の規格に準拠しています。
6181Xディスプレイ搭載
Bulletin 6181X危険な領域用ディスプレイ一体型コンピュータは、ガスや粉塵に対するIECEx、ATEXカテゴリ3、およびクラスIディビジョン2の危険な領域に対するULリストに準拠しています。
6181Xディスプレイ非搭載
Bulletin 6181X、1200XT危険な領域用ディスプレイ非搭載コンピュータは、ガスや粉塵に対するIECEx、ATEXカテゴリ3、クラスIディビジョン2の危険な領域に対するULリストに準拠しています。この壁取付式コンピュータは、苛酷な環境用の規格に準拠しています。