Loading

I/O
Allen-Bradley

シャーシベースからOn-Machine™オプションまで、Allen-Bradleyの入出力(I/O)モジュールの広範なポートフォリオはあらゆる運用ニーズに適合します。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
FLEXHA 5000 I/Oモジュール
FLEXHA 5000™は最先端のI/Oプラットフォームであり、利便性が一層向上した統合設計を活用することでハードウェアの複雑さとコストの低減をサポートします。
1715冗長I/O-I/Oモジュール
Bulletin 1715冗長I/Oモジュールは、標準的および過酷な動作環境における重要な処理アプリケーションに対し真の冗長I/Oサポートを提供します。
ArmorBlock 5000 I/Oブロック
I/O-Linkテクノロジ搭載のArmorBlock 5000 I/Oブロックは、過酷な環境でのOn-Machine使用に設計された統合型のスケーラブルなソリューションを提供します。
1738 ArmorPOINT I/O モジュール
Bulletin 1738 ArmorPOINT® I/Oモジュールを使用すると、高速デジタルからプロセス制御まで幅広いアプリケーションで、さまざまな入力モジュールや出力モジュールを使用できるようになります。
ArmorBlock I/OとIO-Link技術でスマートマシンを構築
より優れた柔軟性、最適化されたメンテナンスとトラブルシューティング、配線コストの削減、拡張性の向上により、より優れたパフォーマンスを実現します。
1732DS ArmorBlock Guard I/O モジュール
過酷な環境での使用向けに設計されたArmorBlock 5000™ I/Oは拡張性に優れているため、設置にかかる合計時間とコスト、予期せぬダウンタイムを削減できます。産業的に強化されたブロックは最高IP69Kの定格、3種類のPWR、柔軟な取付けオプション、そして、クラスAとクラスBのIO-Linkポートを備えています。
1732 ArmorBlock I/O
Bulletin 1732Dおよび1732E ArmorBlock® I/Oモジュールは、機械に取付けて使用するのに適した、低コストの堅牢なI/O機能を提供します。
11964 009
1753 GuardPLC安全I/O
Bulletin 1753 GuardPLC安全I/Oモジュールは、製造を中止し、販売を終了しています。
I/Oモジュール
当社のI/O製品は多様なサイズとポイント密度のI/Oモジュールを提供しており、お客様のニーズにきめ細かく柔軟に対応できます。
ControlLogix I/Oモジュール
1756 ControlLogix®シャーシベースのI/Oモジュールにはお客様のニーズを満たすデジタル、診断デジタル、アナログ、モーションコントロール、特殊I/O、演算モジュールが幅広く備えられています。
SLC I/Oモジュール
ロックウェル・オートメーションは、追加のBulletin 1746 I/Oモジュールの製造を中止し、販売を終了することをお知らせいたします。これに伴い、Logix制御プラットフォームと併用可能なCompact 5000™ I/Oモジュールへの移行をお勧めします。
Compact I/Oモジュール
これらのモジュールはラックレス設計を採用しているため、コストと交換部品在庫の削減に役立ちます。組み込みの脱着式端子台で、I/Oセンサやアクチュエータに接続できます。
MicroLogix拡張I/Oモジュール
これらのモジュールはI/Oカウントとタイプの柔軟性を最大化します。ラックを使用しないモジュール式の設計になっているため、コストを節減し、交換部品の在庫を圧縮することができます。モジュールは、DINレールまたはパネルに取付けることができます。
Micro800拡張I/Oモジュール
モジュールは、Micro850およびMicro870コントローラの右側にしっかりと固定され、DINレール取付けとパネル取付けの両方に対応しています。
Compact 5000 I/Oモジュール
Bulletin 5069 Compact 5000™ I/Oモジュールでは、コンパクトな設計ながら高性能制御が実現し、Logixプラットフォームの性能を拡張できます。
FLEX 5000 I/Oモジュールの技術情報のビデオ
FLEX 5000 I/Oモジュールの技術情報については、こちらのビデオをご覧ください。
1734 POINT I/O-I/Oモジュール
Bulletin 1734 POINT I/O™モジュールでは、デジタル、アナログ、および特殊I/Oのほかに、モジュール当たり1~8ポイントの、安全規格に準拠したPOINT Guard I/Oが用意されています。
1718 Ex I/O
Bulletin 1718 Ex I/Oモジュールは、認証取得済みのエンクロージャに設置する場合、ゾーン1の危険な領域向けに設計された本質安全な分散型I/Oプラットフォームです。
1734 POINT Guard I/Oデジタルモジュール
POINT Guard I/O™モジュールは、標準的なPOINT I/O™システムに適合するように設計された、安全定格に準拠したI/Oモジュールであり、最大密度のI/Oソリューションに自動化機能や安全機能を提供します。
1790 CompactBlock LDX I/O
Bulletin 1790D CompactBlock™ LDX I/Oモジュールは、高保護仕様や高性能の機能を必要としない軽工業環境向けの費用効率の高い分散型I/Oソリューションです。
1794 FLEX I/O-I/Oモジュール
Bulletin 1794 FLEX™ I/Oモジュールでは、1台当たり4~32点のモジュールにより、デジタル、アナログ、HARTアナログ、および特殊I/Oを伴うアプリケーションの柔軟性を高めることができます。さまざまな取付けオプションや配線オプションを用いてデジタルI/OとアナログI/Oを組み合わせることができます。
1719 Ex I/O
Bulletin 1719 Ex I/Oモジュールは本質安全な分散型I/Oプラットフォームで、ゾーン2またはクラスI、ディビジョン2に取付け可能です。
1791 CompactBlock Guard安全I/O
Bulletin 1791DSおよび1791ES CompactBlock Guard I/Oモジュールは、安全システムに分散型I/Oのメリットをもたらします。
1799埋め込みI/O
Bulletin 1799埋め込み分散型I/Oモジュールは、入力装置とマシンアクチュエータの間の標準インターフェイスを提供します。
5094 FLEX 5000 I/O Modules
Our FLEX 5000™ I/O modules are a rugged and flexible distributed I/O solution, which allows you to choose your I/O to meet your operational needs.
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

アプリケーションが過酷な環境や危険な場所で動作するI/Oを必要とする場合、マシンに取付ける場合、またはプログラマブルコントローラのローカルI/Oとする場合など、ニーズに合う製品をお選びください。

コントローラとI/Oを中心として構築された統合制御および安全ソリューションを備えたディスクリート、プロセス、モーション、安全アプリケーションで、スマートで生産性と安全性の高いIntegrated Architecture®システムを提供します。 I/Oの選択をここから始めましょう。


共通のアプリケーション環境で設計を簡素化

制御システム内のデバイスを1つのソフトウェアで構成、プログラム、シミュレーション、エミュレーション、保守する方法を再考しましょう。

FactoryTalk DesignSuite
FactoryTalk DesignSuite
ソフトウェア
ソフトウェア
FactoryTalk DesignSuite
ファクトリー・オートメーション・システムを設計することで、開発サイクルを短縮しリスクを軽減するとともに、システム設計を最適化できます。詳細を表示。ヒーローマントを広げて時間を節約しましょう。
こちらをご覧ください
Studio 5000 Logix Designer
Allen-Bradley Studio 5000ソフトウェア
ソフトウェア
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアは、生産性向上およびAllen-Bradley Logix 5000™ファミリーのコントローラと関連制御システムの管理に応えるワン・ストップ・ショップです。

こちらをご覧ください
Connected Components Workbench
Main Image
ソフトウェア
Connected Components Workbench

Connected Components Workbench™ソフトウェアを使用して、スタンドアロンマシンの開発を簡略化し、さまざまな業界向け製品の設計時間を短縮できます。

こちらをご覧ください
RSLogix 500
Allen-Bradley PCDC
ソフトウェア
RSLogix 500

MicroLogix™コントローラをRSLogix500®ソフトウェアでプログラムすると、プロジェクトの開発時間が節約され、生産性が向上します。

こちらをご覧ください

業種

当社は、世界中どこでもお客様固有の産業用オートメーションの課題に対応できる専門知識とソリューションを備えています。

石油およびガス
石油およびガス
石油およびガス
We have the oil and gas resources, industry knowledge, and experience to help you remain competitive in a changing landscape.
詳細をご覧ください
自動車およびタイヤ
自動車およびタイヤ
自動車およびタイヤ
Rockwell Automation continues to evolve alongside the automotive and tire industries with robust automotive manufacturing solutions to help plants operate more efficiently.
詳細をご覧ください
倉倉かかかか会会 & 自自にに内内にに継継葉葉颉颉にに
倉倉かかかか会会 & 自自にに内内にに継継葉葉颉颉にに
倉倉かかかか会会 & 自自にに内内にに継継葉葉颉颉にに
解解」」継継かかなな颉颉」」 解解」」にに 車車かかめめめめにに医医決決にに会会 社社めめ決決にに継継のの継継牙牙問問にに®、 かかなな継継 倉倉かかかか会会 葉葉めめ会会 自自にに内内にに継継葉葉颉颉にに をを葉葉めめなな頡頡葉葉医医決決なな継継牙牙めめ颉颉 葉葉なな決決かかをを葉葉決決牙牙かかめめ 葉葉めめ会会 医医かかめめ決決継継かか天天 問問おお問問決決ににをを問問 」」にに天天のの おおかかなな 会会にに内内にに天天かかのの 葉葉 ををかか継継にに 葉葉颉颉牙牙天天にに 継継にに問問ののかかめめ問問にに 決決かか 医医」」葉葉めめ颉颉牙牙めめ颉颉 医医かかめめ問問ななををにに継継 決決葉葉問問決決にに問問。
詳細をご覧ください
ライフサイエンス
ライフサイエンス
ライフサイエンス
当社のグローバルチームは、ライフサイエンス業界の運営上の課題を熟知しています。最適な技術を適用しながら効果的なソリューションを提供します。
こちらをご覧ください

導入事例

当社が貴社のようなビジネスをどうサポートしてきたかについてご覧ください。

酪農場は効率性と持続可能性を再定義
酪農場は効率性と持続可能性を再定義
Case Study
Case Study
酪農場は効率性と持続可能性を再定義
システムインテグレータであるAutomation Werx社との協働により、アイダホ・ジャージー・ガールズ・デイリーはPlantPAx DCSで統合搾乳作業を現実のものとしました。
こちらをご覧ください
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left I/O