Loading
リレーおよびタイマ
Allen-Bradley
弊社のリレーおよびタイマは、世界各地の厳格な規格や定格に適合するよう設計、製造、検査されています。
Loading
Product Selection
Overview
Open All
Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
Close
Close
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
絞り込み結果
Chevron Up
Chevron Up
-
表示
1
-
1
/
0
結果
ソート順:
アルファベット順(A-Z)
アルファベット順(Z-A)
フィルタ&絞り込み
Close
Close
700-HX多機能デジタル
確認しやすい反転透過型ステータスインジケータ表示を採用したリレーです。用途の柔軟性を考慮し、2つのモードが用意されています。
700-HTチューブベース型タイミングリレー
汎用用途に適したリレーで、チューブ型のベースに取付けて使用できます。
700-HRダイヤル型タイミングリレー
プラグイン、ソケット取付け式のタイミングリレーです。取付けが容易で、パネルまたはDINレール取付けが可能です。
700-HNC小型タイミングリレー
現在提供されているタイミングリレーなかで最も小さいタイプの1つです。DINレール上に26 mm(1.02インチ)のスペースがあれば利用でき、ソケットで取付けます。
700-FE エコノミータイミングリレー
17.5 mm幅のリレーで、タイミング範囲は0.05秒~100時間です。
700-FS高性能リレー
22.5 mmの省スペース設計のリレーで、タイミング範囲は0.05秒~300時間です。
700-HNK超薄型タイミングリレー
現在市販されているプラグインリレーで最も小さいタイプの1つです。15.6 mm(5/8インチ)あれば十分です。ソケット内のDINレールのスペース
700-HVリピート・サイクル・タイミング・リレー
信号が印加されるたびにオン/オフを循環的に切り換えることができるリレーです。オンとオフの間隔は、個別に調節できます。
700-HLF端子台型タイミングリレー
高密度用途向けのリレーとソケットをまとめたモジュール型のリレーです。
700-CF IEC工業制御リレー
IEC設計において要件の厳しい産業用途に必要な機能(機械的にリンクされた接点、タイミングオプション、長い接点寿命など)を備えたリレーです。
700-EF工業制御リレー
消費電力が少なく、24V~500V、50-60 Hz、DCの制御電圧に対応する4つのコイルを利用できるユニバーサルワイドレンジコイルを提供します。
700-K小型工業制御リレー
低エネルギー信号を切り換えることができるコンパクトなサイズのリレーです。
700S-CF IECセーフティ制御リレー
安全用途向けのフィードバック回路に必要とされる、機械的リンク接点またはミラー接点として機能するリレーです。
700-RTCソリッドステート固定タイミングリレー
誤ってタイミングが変更されないようにする必要があり、一定の遅延が求められる用途向けに設計された固定タイミングリレーです。
700-PS NEMAソリッドステート調整可能タイミングリレー
4極リレーまたは2極リレーに取付け可能なリレーです。アダプタプレートに取付けて、スタンドアロン型として使用することもできます。
700-N NEMA 薄型工業制御リレー
これらの電気的に保持されたリレーは、目立つ赤色のバーにわかりやすいステータスインジケータが表示され、手動オーバライド機能を備えています。
700Sヘビー・デューティ・セーフティ制御リレー
機械的にリンクされた接点および不正開封防止カバーを備え、国際的な安全規格に適合するように設計されたリレーです。
700-R NEMA密閉型スイッチ工業制御リレー
これらのリレーでは、先端がタングステンの密閉型接点により、苛酷な環境における低圧回路の確実な切り換えが可能になります。
700-P NEMAヘビーデューティリレー
時間遅延、ラッチ式接続、オーバーラップ、ロジックリードの各接点を1つのリレーにまとめてることができます。
700-HKスリム・ライン・リレー
さまざまな高密度絶縁用途や干渉用途に最適なリレーです。
700-HTAオルタネートリレー
これらのリレーはコントローラとフィールドデバイスの間に介在するリレーとして機能し、一次負荷または二次負荷を選択するか、2つの負荷を交互に切り換えることができます。
700-HAチューブベース型リレー
マシンツール、パルプおよび製紙、輸送などのOEMでの用途に最適な汎用リレーです。
700-HJ磁気ラッチリレー
エネルギーを節約するために照明の負荷や連続稼動用途を制御できるリレーです。
700-HF小型スクエア・ベース・リレー
自動車産業の用途に最適なリレーです。
700-HL端子台型リレー
6.2 mm 幅の極間のインターフェイスの端子台リレーで、素早く接続できるため、設置コストを削減できます。
700-HGパワーリレー
アーク抑制用のオプションの磁気吹消機能を備えているため、大電流のDC回路でも切り換えることができ、DC負荷の切り換えに適しているリレーです。
700-HC小型アイスキューブ型リレー
低エネルギーのスイッチング用途向けの4極プラグインリレーです。
700-HP PCBピン型
Bulletin 700-HPリレーは、プラグイン式のPIN型プリント基板(PCB)端子を備えた汎用リレーです。
700-HDフランジ取付け式スクエア・ベース・リレー
簡単に接続できるブレード型端子を使用したリレーです。
700-HBスクエア・ベース・リレー
これらのリレーは、HVAC、エレベータ、自動車産業などの用途向けに設計されており、IEC密閉型端子とNEMA開放型端子のものがあります。
700-HPS PCBピン型セーフティリレー
EN 50205 (タイプB)に従い安全回路に必要な機械的にリンクされた接点を装備したリレーです。
700-HHFフランジ取付け式パワーリレー
大きな負荷を切り換えることができる小型サイズの汎用リレーです。
700-SAチューブベース型ソリッド・ステート・リレー
定格負荷出力電流5 Aのリレーです。
700-SCアイスキューブ・ソリッド・ステート・リレー
定格負荷出力電流3 Aのソケット付き小型リレーです。
700-SKスリムライン・ソリッド・ステート・リレー
HN121またはHN122ソケットに適合し、最大2 Aの定格電流に対応するリレーです。
700-SHホッケーパック型ソリッド・ステート・リレー
ホッケーパック形状のパッケージにヒートシンクを備え、最大40 Aの連続抵抗負荷に対応できます。
700-SFスクエアベース・ソリッド・ステート・リレー
HN116ソケットに適合する、定格3 Aのソリッド・ステート・リレーです。
ベストセラー
比較
Chevron Up
Chevron Up
製品情報
製品を構成
プロジェクトに追加
Close
Close
比較した製品の数:
0
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
すべてをクリア
現在と比較する
(0)
Overview
当社では、多種多様なリレーおよびタイマを世界中で提供しています。これらの製品は、厳しい要件の課せられる世界中の規格や定格に対応できるように、設計、製造され、テストが行なわれています。
✕
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
ソーシャルメディア・クッキー
機能性クッキー
パフォーマンスクッキー
マーケティングクッキー
全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください
プライバシーポリシー
キャンセル
クッキーの設定へ
Close
Close