Loading

ネットワークセキュリティおよびインフラ
Allen-Bradley

オートメーション機器どうしの接続や、企業ネットワークへの接続に必要なネットワークおよびセキュリティソリューションをご用意しています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
HART (FAMILY) - FOR process
The HART (Highway Addressable Remote Transducer) protocol is a widely accepted standard for digitally enhanced communication with instrumentation within the process industries.
プロセス用Foundation フィールドバス
The FOUNDATION Fieldbus standard provides the ability to distribute the control architecture throughout your facility.
DeviceLogix テクノロジ
DeviceLogixスマート・コンポーネント・テクノロジにより、I/O、モータスタータ、押しボタンなどの制御コンポーネントにロジック解決機能が組み込まれています。これにより、分散制御処理の高性能化とコスト削減が可能になります。
DeviceNet 接続製品
We offer a wide variety of DeviceNet™ Connected Products for your applications.
ArmorBlock I/OとIO-Link技術でスマートマシンを構築
IO-Linkのセンサでコネクテッドエンタープライズが実現
ControlNet コネクテッド製品
We offer a wide variety of ControlNet™ products for your applications.
1788 ControlNetからProfibus-PAへ
Our Bulletin 1788 Redundant ControlNet™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
1788 EtherNet/IPからDeviceNetへ
Our Bulletin 1788 EtherNet/IP™ to DeviceNet Linking Devices provide a fast and integrated solution for adding DeviceNet™ to a new, or existing system.
1788 EtherNet/IP から Profibus-PAへ
Our Bulletin 1788 Redundant EtherNet/IP™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
1788 EtherNet/IPからフィールドバス
1788 4ウェイFieldbus中継ボックス
1788 ControlNet から Fieldbus
Our Bulletin 1788 Redundant ContolNet™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device provides a fast and integrated solution for adding FOUNDATION Fieldbus devices to any Logix platform.
1788 6ウェイFieldbus中継ボックス
Our Bulletin 1788 6-way Intelligent Fieldbus Junction Box provides a fault-tolerant method for connecting field devices to a Profibus-PA or FOUNDATION Fieldbus (H1) network.
front view of 1756 Chassis-based Communication module
シャーシベース通信モジュール
シャーシベースの通信モジュールは接続を支援し、1756シャーシにユーザ、デバイス、ネットワークを対象としたネットワークベースのアクセス制御を実装します。
モーション用SERCOS
SERCOS (Serial Real-time Communications System) is an internationally-approved communication standard for motion control (IEC 61491).
Data Highway Plus
The Data Highway Plus (DH+) network is a local area network designed to support remote programming and messaging between computers and controllers for factory-floor applications.
汎用リモートI/O (RIO)
汎用リモートI/Oリンクは、コントローラをリモートI/Oシャーシおよび多様なインテリジェント装置(オペレータインターフェイス装置、ACドライブ、DCドライブなど)に接続できるようにするためのローカル・エリア・ネットワークです。
DH-485
Stratix 4300リモート・アクセス・ルータ
Stratix® 4300リモート・アクセス・ルータは、リモートシステムやアプリケーションへの接続を可能にします。
Stratix 2000非管理型イーサネットスイッチ
当社のStratix® 2000非管理型イーサネットスイッチは、小規模な制御ネットワークに適しています。
Stratix 8300レイヤ3モジュール式管理型
Bulletin 1783 Stratix® 8300レイヤ3モジュール式管理型スイッチは、製造を中止し、販売を終了しています。Stratix 5800 高性能管理型スイッチへの移行をお勧めします。
On-Machine ネットワーク接続性
ArmorStratix 5700管理型産業用スイッチは、On-Machineアプリケーションで信頼性の高い堅牢なソリューションを提供します。
Stratix 5800産業用イーサネットスイッチ
Stratix® 5800高性能産業用イーサネットスイッチは、ギガビットパフォーマンスを提供し、銅、ファイバー、およびPoE拡張モジュールをサポートします。
埋め込み式スイッチ技術
組み込みスイッチ技術は、広く利用されているイーサネットスイッチ機能をご使用のハードウェアに直接埋め込むもので、高い性能が求められる用途に対応できます。また、埋め込む際に特別な構成作業は不要です。
9300 NAT
Adapt your machines and say good-bye to complicated, costly and time-consuming changes with our NAT devices.
Stratix 8000 モジュール式管理型
Bulletin 1783 Stratix® 8000モジュール式管理型スイッチは、製造を中止し、販売を終了しています。Stratix 5800 高性能管理型スイッチへの移行をお勧めします。
Stratix 5400産業用イーサネットスイッチの紹介
EtherNet I/P 接続製品
当社は、さまざまなアプリケーション向けに4,000種類以上のオートメーション製品を提供しています。これらの製品の中には、ネットワークインターフェイスを内蔵しているものと、オプションの通信モジュールがあります。当社は、対応の革新的な新製品でEtherNet/IP™を次々と投入し、
Stratix 5950セキュリティアプライアンス
Stratix® 5950セキュリティアプライアンスも終わりを迎えることになりました。これらの製品は2024年1月1日をもって製造を中止し、販売を終了します。
Stratix 5700産業用スイッチ
当社のStratix® 5700管理型産業用イーサネットスイッチは、小規模のアプリケーションプログラムから工場規模のインフラ基盤を用いたIT対応統合まで、お客様のニーズに対応しています。
CIP Securityプロキシ
Bulletin 1783 CIP Security™プロキシを使用すると、EtherNet/IP™準拠デバイスと連携して制御システムのセキュリティを確保できます。
Stratix 2500簡易管理型スイッチ
Stratix® 2500簡易管理型スイッチは、従来の非管理型スイッチでは診断およびセキュリティを提供できないネットワーク接続を可能にします。
Stratix 5410産業用
Stratix 5410産業用配信スイッチは、高性能が重要なネットワークのための4つの10ギガビットポートのオプションとネットワークアドレス変換(NAT)機能で、すべてのギガビットプラットフォームを提供します。
ArmorStratix 5700 Industrial Ethernet Switches
Our ArmorStratix™ 5700 Industrial Ethernet Switches are discontinued and no longer available for sale.
Stratix 5400 Industrial Ethernet Switches
Our Stratix® 5400 Industrial Ethernet Managed Switches support layer 2 switching and layer 3 routing in a high-performance, all Gigabit platform.
Stratix 5200スイッチ
Allen-Bradley® Stratix® 5200産業用管理型イーサネットスイッチの機能をご覧ください。この柔軟で適応性の高いソリューションは、幅広い産業アプリケーションに使用できます。これらのスイッチは、Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®ソフトウェアとの統合に最適化されているため、構成と監視を簡素化できます。高度な統合でより簡単に立ち上げることができるとともに、次のアクションに結びつく診断が可能になります。Stratix 5200スイッチにアップグレードすれば、あらゆる業界のニーズに対応できます。
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

オートメーション機器どうしの接続や、企業ネットワークへの接続に必要なネットワークおよびセキュリティソリューションをご用意しています。当社では、お客様が最適なネットワークアーキテクチャを選択できるよう、設計や導入に関するガイダンスもご提供しています。制御システムを最大限に活用いただけるよう、幅広い装置、通信インターフェイス、物理メディア、および接続装置をご用意しています。

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left ネットワークセキュリティおよびインフラ