Offriamo tre soluzioni di marcatura per attrezzature industriali, cavi e morsettiere. Il sistema di marcatura ClearMark™ Advanced è ideale per la stampa continuativa di volumi elevati. Il sistema di marcatura ClearMultiprint™ è progettato per vari tipi di utilizzo, in situazioni che richiedono alta velocità, ingombro ridotto e in cui non si dispone di tempo per l'asciugatura dell'inchiostro. Il sistema di marcatura ClearPlot™ è sufficientemente robusto e flessibile per consentire la marcatura parziale su schede o per marcare fino a tre schede alla volta per utenti con requisiti di bassi-medi volumi.

Sistemi di marcatura ClearMark Advanced
Il sistema di marcatura ClearMark™ Advanced serie 1492 è in grado di stampare su schede marker di morsettiere e altri componenti industriali. È ideale per la stampa continuativa di volumi elevati. La precisione della stampa a getto d'inchiostro si unisce infatti con la posa a fiamma per garantire eccellenti risultati di stampa e una marcatura di lunga durata.

Sistema di marcatura ClearMultiprint
Il nostro sistema di marcatura ClearMultiprint™ serie 1492 consente di marcare etichette per morsettiere, cavi autolaminanti termorestringenti ed etichette adesive per l'utilizzo su morsettiere, fili, cavi e altri componenti industriali.

Sistema di marcatura ClearPlot
Il sistema di marcatura ClearPlot™ serie 1492 è un plotter X-Y che fornisce uno strumento di marcatura flessibile e compatto per morsettiere. Il sistema basato su penna garantisce una marcatura durevole su diversi materiali.