- Corpo in cloruro di polivinile (PET) giallo ad alta visibilità resistente all'olio e alle sostanze chimiche
- Offre 4, 6 o 8 connettori mini a 3 pin con cablaggio parallelo
- Offre modelli con o senza indicatori di stato
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
Overview
Le nostre scatole di distribuzione di tipo mini serie 898N rappresentano la scelta ottimale per aumentare la flessibilità e diminuire i costi. Consentono di diminuire i costi di manodopera grazie alla riduzione del tempo di installazione e di risoluzione dei problemi. Richiedono meno spazio rispetto ai cavi liberi, conferiscono maggiore ordine e organizzazione e semplificano la sostituzione dei cavi in aree in cui i cavi vengono spesso danneggiati.
Certificazioni
-
Certificazione CSA
-
Riconosciuto UL