- 18 o 22 AWG, PVC, 18 AWG, ToughWeld™, 20 AWG, cavi a spirale, PVC
- Fornisce la guaina in cloruro di polivinile (PVC) gialla ad alta visibilità resistente all'olio e alle sostanze chimiche
- Fornisce l'involucro di rinforzo per uso gravoso utilizzato come schermo di messa a terra che riduce il disturbo
- Include i dadi di accoppiamento di arresto che oppongono resistenza alle vibrazioni
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
Overview
I cavi precablati Micro CA serie 889 offrono connessioni sicure per i sensori di prossimità, gli interruttori di finecorsa, i sensori fotoelettrici e altri dispositivi di campo. I cavi possono essere 22 AWG o 18 AWG, schermati o non schermati con connettori assiali o ad angolo retto. Per le applicazioni che comprendono macchine in movimento, sono inoltre disponibili gli speciali cavi a spirale.
Certificazioni
- Certificazione CSA
- Riconosciuto UL
- Conformità UL 2238
Documentation
| Product Profiles | Pubblicazione |
|---|---|
| UL2238 Certification for Cordsets and Patchcords Product Profile | 889-PP003_-EN-P |
| Miscellaneous | Pubblicazione |
|---|---|
| Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001_-IT-P |