- Include un design del guscio del connettore che può alloggiare solo connettori maschi filettati
- Offre configurazioni a 3 e a 4 pin per connettività standard
- Include filettature di montaggio M8 x 0,5 per praticità di installazione
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
Overview
Le nostre prese a pannello Pico (M8) serie 888P sono realizzate per l'installazione passante o a pannello. Questi connettori a 3 o a 4 cavi, disponibili nelle versioni maschio e femmina, sono ideali per l'uso nelle strutture esterne e permettono configurazioni di cablaggio personalizzate.
Certificazioni
-
Certificazione CSA
-
Riconosciuto UL
Documentation
Miscellaneous | Pubblicazione |
---|---|
Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001_-IT-P |