Loading

Cavi precablati e cavi adattatori Pico (M8)
Allen-Bradley

I nostri cavi con connettori e i cavi adattatori Pico (M8) serie 889P offrono connessioni sicure per dispositivi di campo ad elevato numero di pin mediante connettori di tipo M8.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Il più venduto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview
Allen Bradley

I nostri cavi con connettori e i cavi adattatori Pico (M8) serie 889P offrono connessioni sicure per dispositivi di campo ad elevato numero di pin mediante connettori di tipo M8. I cavi precablati, dotati di un connettore maschio integrato a un'estremità e conduttori rapidi all'altra, offrono la possibilità di collegare in modo rapido e semplice dispositivi di campo e connessioni terminali. I cavi adattatori dispongono di un cavo con un connettore integrato a ciascuna estremità (uno maschio, uno femmina) e rappresentano un modo efficiente per accoppiare i dispositivi di campo basati su connettori.

  • Include dadi di accoppiamento in ottone ricoperto in nickel su Pico (M8)
  • Offre sezioni del conduttore Micro (M12) standard 24 AWG
  • Offre versioni assiali e ad angolo retto
  • Include il rivestimento dei dadi di accoppiamento con materiale epossidico che ne assicura la durata
  • Fornisce la guaina in cloruro di polivinile (PVC) gialla ad alta visibilità resistente all'olio e alle sostanze chimiche
  • Offre dimensioni compatte per applicazioni con limiti di spazio
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized

Cavo:

  • Certificazione CSA
  • Riconosciuto UL
  • Conformità UL 2238
Documentation
Product Profiles Pubblicazione
UL2238 Certification for Cordsets and Patchcords Product Profile 889-PP003_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure su connettività e cavi di rete CONEC-BR001_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivi di connessione
  5. Chevron LeftChevron Left Cavi precablati e cavi adattatori Pico (M8)
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: