Loading

Morsetti a vite Micro CC
Allen-Bradley

I morsetti a vite serie 871A e 889 sono connettori collegabili in campo da utilizzare con i cavi nudi.
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

I morsetti a vite serie 871A e 889 sono connettori collegabili in campo da utilizzare con i cavi nudi. Disponibili nelle versioni maschio e femmina, questi morsetti a vite a 4 e 5 pin conferiscono rapidità e facilità di assemblaggio ai cavi personalizzati presenti nell'impianto. Possono essere assiali o ad angolo retto e sono disponibili per l'uso con vari diametri di cavo.

  • Offre modelli a cavo singolo o doppio
  • Fornisce morsetti a vite per un'installazione facile e sicura
  • Permette una semplice modifica delle installazioni di cavi esistenti
  • Include modelli a termistore integrato progettati per l'utilizzo con moduli d'ingresso termoaccoppiati ArmorPOINT® che forniscono funzionalità di compensazione della giunzione fredda
Documentation
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure su connettività e cavi di rete CONEC-BR001_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivi di connessione
  5. Chevron LeftChevron Left Morsetti a vite Micro CC
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: