- Include corpo in materiale Pocan grigio resistente all’olio e alle sostanze chimiche
- Offre fori di montaggio laterali e superiori per una facile installazione
- Cavo in poliuretano (PUR) e cloruro di polivinile (PVC) ad alta flessibilità (fino a 1 milione di cicli)
- Offre versioni con indicatore di stato
- Include marker a innesto per l'identificazione della scatola e della porta, che possono essere utilizzati con sistemi di marcatura Allen-Bradley® 1492
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
Overview
Le nostre scatole di distribuzione Pico (M8) serie 898D consentono di interfacciare più dispositivi a un sistema di controllo tramite un singolo cavo. Ciascuna scatola passiva dispone di prese femmina (4, 6, 8 o 10 in base al modello) con thread interno per facilità di connessione con spina di innesto a sgancio rapido. Tutte le scatole hanno versioni con indicatore di stato per l'impiego con ingressi PNP (sourcing).
Certificazioni
- Certificazione CSA
- Riconosciuto UL
Documentation
| Miscellaneous | Pubblicazione |
|---|---|
| Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001_-IT-P |