- Include conduttori AWG 16
- Include prese passanti femmina
- Offre configurazioni a 3, 4, 5 o 6 pin
- Include filettature 14 NPT da 1/2 poll.
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
Overview
Le nostre prese a pannello mini serie 888N presentano filettature 14 NPT da 1/2 pollice. e conduttori 16 AWG per uso gravoso.
Certificazioni
-
Certificazione CSA
-
Riconosciuto UL
Documentation
Miscellaneous | Pubblicazione |
---|---|
Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001_-IT-P |