- Offre opzioni installabili sul campo
- Include morsetti a vite che consentono un'installazione facile e sicura
- Permette una semplice modifica delle installazioni di cavi esistenti
- Overview
- Documentation
Overview
I morsetti a vite Micro CA serie 871A e 889 sono connettori passivi installabili in campo da utilizzare con i cavi grezzi. I nostri terminali a vite a 3 pin contengono i morsetti a vite che agevolano l'assemblaggio dei cavi QD personalizzati presenti nell'impianto. I terminali a vite possono essere maschio o femmina, assiali o ad angolo retto e sono disponibili per vari diametri di cavo.
Certificazioni
-
Certificazione CSA
-
Riconosciuto UL
Documentation
| Miscellaneous | Pubblicazione |
|---|---|
| Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001_-IT-P |