- Modelli a cablaggio standard con o senza pin 5 progettati per l'utilizzo con scatole di distribuzione con ingresso doppio e I/O distribuito IP67
- Versione cablaggio standard con pin 5 specificatamente codificato per applicazioni MDSA
- Include la versione cablaggio di alimentazione singola per l'utilizzo con I/O distribuito con ingresso doppio con funzionalità diagnostiche puntuali
- Include la versione cablaggio tipo tap utilizzata per applicazioni DeviceNet™ e di alimentazione ausiliaria Micro
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
Overview
I nostri splitter e raccordi a T micro CC sono progettati per l’utilizzo con le scatole di distribuzione a ingresso doppio e l’I/O distribuito MaXum™. Gli splitter e i raccordi a T consentono l’interfacciamento di due dispositivi di campo con una singola porta I/O. Il corpo in poliuretano (PUR) isolato offre resistenza al petrolio e alle sostanze chimiche. I dadi di accoppiamento di arresto fornisco maggiore resistenza alle vibrazioni.
Certificazioni
-
Certificazione CSA
-
Riconosciuto UL
Documentation
Miscellaneous | Pubblicazione |
---|---|
Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001_-IT-P |