- Offre 4, 6 o 8 porte
- Include connettori tipo micro CC a 4 pin con cablaggio parallelo
- Disponibili versioni standard (nessun indicatore di stato) e con indicatore di stato PNP (sourcing)
- Include cavo principale precablato, terminale a vite o connettore per cavo principale tipo M23
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
Overview
Le scatole di distribuzione Micro CC (M12) serie 898 permettono la connessione di più dispositivi con il sistema di controllo e rappresentano la scelta ottimale per aumentare la flessibilità e diminuire i costi. Consentono di diminuire i costi di manodopera grazie alla riduzione del tempo di installazione e di risoluzione dei problemi. Le scatole di distribuzione richiedono meno spazio, conferiscono maggiore ordine e organizzazione e facilitano la sostituzione dei cavi in aree in cui i cavi vengono spesso danneggiati.
Certificazioni
-
Certificazione CSA
-
Riconosciuto UL
Documentation
| Miscellaneous | Pubblicazione |
|---|---|
| Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001_-IT-P |