Offriamo una gamma completa di supporti fisici Ethernet di tipo industriale, inclusi prodotti di connettività M12, connettività Variant 1 per standard di settore e connettività RJ45. I nostri cavi Ethernet, studiati appositamente per l'utilizzo in ambienti industriali difficili, abbinano cavi specificatamente progettati a connettori robusti per garantire prestazioni e integrità di rete.

Bobine di cavi Ethernet
Le nostre bobine di cavi Ethernet serie 1585 forniscono una connessione di rete affidabile in ambienti gravosi. La frequenza di dati ad alta velocità consente il trasferimento di una quantità maggiore di dati in un periodo di tempo minore. Le guaine rosse dei cavi consentono di identificare facilmente le applicazioni di sicurezza. Sono disponibili doppini intrecciati non schermati, doppini intrecciati schermati e cavi da 600 V.

Cavi M12 On-Machine
I nostri cavi On-Machine™ M12 hanno un connettore pressofuso IP67 con doppino intrecciato. Questo cavo è durevole per componenti On-Machine e applicazioni a flessibilità elevata e fornisce prestazioni migliori in applicazioni con disturbo e vibrazione. Le guaine rosse dei cavi consentono di identificare facilmente le applicazioni di sicurezza.

Connettori In Cabinet (RJ45)
I connettori In Cabinet (RJ45) per Ethernet sono progettati per resistere ad applicazioni industriali IP20 garantendo al contempo l'integrità e le prestazioni della rete. I prodotti includono cavi adattatori e cavi precablati, connettori collegabili in campo, cavo grezzo, connettori di crimpaggio e schede passanti. Le guaine rosse dei cavi consentono di identificare facilmente le applicazioni di sicurezza. I cavi adattatori e i cavi precablati sono stati testati meccanicamente ed elettricamente utilizzando cavi di categoria 5e con connettori di categoria 6. Questi prodotti si collegano facilmente con switch Ethernet Allen-Bradley®, controllori programmabili, terminali grafici e drive PanelView™.