I dispositivi di connessione Mini serie 889N includono cavi precablati, cavi adattatori, scatole di distribuzione, splitter e raccordi a T, connettori collegabili in campo e prese a pannello. I connettori da 2, 3, 4, 5 o 6 pin conformi agli standard di settore sono ideali per applicazioni a potenza elevata. I cavi precablati e i cavi adattatori tipo Mini sono disponibili in lunghezze standard con codifica colori dei fili alternativa (USA, automobilistica USA e IEC) o con guaina per cavi STOOW-A per uso gravoso.

Cavi precablati & cavi adattatori mini
I nostri cavi precablati e cavi adattatori di tipo mini serie 889N offrono connessioni sicure per i sensori di prossimità, gli interruttori di finecorsa e i sensori fotoelettrici. Le opzioni di cablaggio di tipo mini includono cavi precablati con connettore maschio o femmina integrale a un'estremità e conduttori rapidi dall'altra. Le opzioni di cablaggio per i cavi adattatore includono un connettore integrato a ciascuna estremità (una maschio e l'altra femmina).

Splitter & raccordi a T mini
I nostri splitter e raccordi a T di tipo mini serie 898N e 1485P offrono connessioni sicure per i sensori di prossimità, gli interruttori di finecorsa e i sensori fotoelettrici. I connettori possono essere assiali o ad angolo retto e sono fisicamente codificati per evitare incidenti di cablaggio. Le nostre opzioni di cablaggio di tipo mini includono cavi precablati con connettore maschio o femmina integrale a un'estremità e conduttori rapidi dall'altra. Le nostre opzioni di cavi adattatore includono cavi con connettore integrato a ciascuna estremità (una maschio e l'altra femmina).

Morsetti a vite mini
I nostri morsetti a vite di tipo mini serie 871A sono dispositivi passivi da utilizzare con i cavi grezzi. Disponibili nelle versioni maschio e femmina, i morsetti a vite o i connettori a perforazione di isolante (IDC, Insulation Displacement Connector) conferiscono rapidità e facilità di assemblaggio ai cavi personalizzati presenti nell'impianto. Possono essere assiali o ad angolo retto e sono disponibili per l'uso con vari diametri di cavo.

Prese a pannello mini
Le nostre prese a pannello mini serie 888N presentano filettature 14 NPT da ½ pollice. e conduttori 16 AWG per uso gravoso.

Scatole di distribuzione mini
Le nostre scatole di distribuzione di tipo mini serie 898N rappresentano la scelta ottimale per aumentare la flessibilità e diminuire i costi. Consentono di diminuire i costi di manodopera grazie alla riduzione del tempo di installazione e di risoluzione dei problemi. Richiedono meno spazio rispetto ai cavi liberi, conferiscono maggiore ordine e organizzazione e semplificano la sostituzione dei cavi in aree in cui i cavi vengono spesso danneggiati.