Unsere Anschlusskomponenten sind u. a. Netzwerkmedien für Ethernet, ControlNet™, DeviceNet™, Stromversorgungsmedien und Sicherheitsverbindungssysteme. Wir bieten zahlreiche Produkte an für DC Micro (M12), AC Micro (1/2), MiniPlus (1, 1-1/8), Mini (7/8), Pico (M8), und M23: konfektionierte Leitungsschnüre, Steckerleitungen, V- und Y-Kabel, Splitter, vor Ort anzubringende Stecker und Steckdosen. Zu unseren E/A-Verdrahtungssystemen zählen Schnittstellenmodule und Kabel, die sich mit vorverdrahteten Kabeln an die digitale und analoge E/A anschließen lassen. Wir beiten mehrere IEC- und NEMA-Klemmenleisten an, die Ihre Anforderungen erfüllen.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
1492 E/A-Verdrahtungssysteme
Unsere E/A-Verdrahtungssysteme der Serie Bulletin 1492 sind u.a. Schnittstellenmodule und Kabel, die sich mit vorverdrahteten Kabeln an die digitale und analoge E/A anschließen lassen.
IDC-Steckverbinder
Unsere IDC-Steckdosen bieten den Komfort von IDC-Verbindungen in Steckdosenform als Kabeldurchführung oder für die Installation im Schaltschrank.
IDC-Verteiler
Unsere IDC-Verteiler der Serie 898 erhöhen die Flexibilität und senken die Kosten. Sie reduzieren die Arbeitskosten durch einen verringerten Zeitaufwand für Installation und Fehlerbehebung.
M23-Anschluss- und -Verbindungskabel
Die M23-Anschluss- und -Adapterkabel der Serie Bulletin 889M ermöglichen einen sicheren Anschluss von vielpoligen Feldgeräten über M23-Anschlüsse.
M23-Steckersteckverbinder für Schaltschrankmontage
Die M23-Stecker der Serie Bulletin 888M für die Schaltschrankmontage sind einfach zu verdrahten. Das Gewinde (M20 x 1,5) ermöglicht eine bequeme Anbringung an Sicherheitsschaltern.
Lötbare M23-Steckverbinder
Die vor Ort verlötbaren M23-Steckverbinder der Serie Bulletin 889M sind passive Geräte, die mit Rohkabeln verwendet werden. Die 4- und 5-poligen Modelle sind als Stecker und Buchse verfügbar und ermöglichen eine schnelle und einfache Montage von spezifischen Kabeln im Fertigungsbereich.
Mini-Plus-Anschluss- und -Verbindungskabel
Unsere Anschluss- und -Adapterkabel der Serie Bulletin 889N Mini-Plus ermöglichen einen sicheren Anschluss von Geräten mit bis zu 12 Polen.
Mini-Plus-Steckverbinder für Schaltschrankmontage
Unsere Steckverbinder für die Schaltschrankmontage der Serie Bulletin Mini-Plus 888N sind als Kabeldurchführung oder für die Installation im Schaltschrank konzipiert.
AC-Mikro-Steckverbinder für Schaltschrankmontage
Unsere AC-Mikro-Steckverbinder für die Schaltschrankmontage der Serie 888 sind als Kabeldurchführung oder für die Installation im Schaltschrank konzipiert.
AC-Mikro-Verteiler
Mit unseren passiven AC-Mikro-Verteilern der Serie 898 können über ein einziges Anschlusskabel mehrere Geräte an ein Steuerungssystem angeschlossen werden.
AC-Mikro-Schraubklemmen
Unsere AC-Mikro-Schraubklemmen der Serie 871A und 889 sind passive, im Feld anschließbare Stecker, die mit Kabeln verwendet werden.
AC-Mikro-Splitter und -T-Stücke
Unsere AC–Mikro-Splitter und T-Stücke sind für den Einsatz mit MDSA-AC-Modulen der Serie 198 konzipiert. Das Gehäuse aus Polyurethan sorgt für Öl- und Chemikalienbeständigkeit. Die per Ratsche zu befestigenden Kupplungsmuttern bieten eine herausragende Vibrationsfestigkeit.
Pico-Schraubklemmen
Unsere Pico-Schraubklemmen (M8) der Serie Bulletin 871A sind passive Geräte für den Einsatz mit Rohkabeln.
Pico-V- und Y-Kabel (M8)
Unsere Pico-V- und -Y-Kabel (M8) der Serie Bulletin 879P weisen Kupplungsmuttern für eine robuste und zuverlässige Verbindung auf, sowie einen gut sichtbaren, gelben PVC-Kabelmantel.
Pico-Steckverbinder für Schaltschrankmontage
Unsere Steckverbinder der Serie Bulletin Pico (M8) für die Schaltschrankmontage sind als Kabeldurchführung oder für die Installation im Schaltschrank konzipiert.
Pico-Verteiler
Unsere Verteiler (M8) der Serie Bulletin Pico 898P ermöglichen den Anschluss mehrerer Geräte an die Schnittstelle eines Steuerungssystems über ein einziges Kabel.
Pico-Anschluss- und -Verbindungskabel (M8)
Unsere Pico-Anschluss- und -Adapterkabel (M8) der Serie Bulletin 889P ermöglichen einen sicheren Anschluss von vielpoligen Feldgeräten über M8-Anschlüsse.
Pico-Schneidklemm-Steckverbinder (M8)
Unsere isolatonsdurchdringenden Stecker der Serie Bulletin Pico 889P (M8) ermöglichen die einfache Montage von QD-Sonderkabeln im Fertigungsbereich. Für die Montage von Steckverbinder und Kabel sind keine Werkzeuge nötig.
Pico-Splitter und T-Stücke (M8)
Unsere Pico-Splitter und T-Stücke (M8) der Serie Bulletin 898P bestehen aus einem Kabel mit Stecker, der in zwei Buchsen aufgesplittet wird, so dass Sie zwei Geräte an einen einzigen E/A-Anschluss anschließen können.
EAC-Mikro-Anschlusskabel
Die EAC-Mikro-Anschlusskabel der Serie Bulletin 889 ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, photoelektrischen Sensoren und anderen Feldgeräten. Die Anschlüsse sind in geraden oder rechtwinkligen Ausführungen verfügbar und sind physisch kodiert, damit Verdrahtungsfehler vermieden werden.
EAC-Mikro-Steckverbinder
Die EAC-Schnellkupplungskabel der Serie Bulletin 888 ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, photoelektrischen Sensoren und anderen Feldgeräten.
Mini-Schraubklemmen
Die Mini-Schraubklemmen der Serie Bulletin 871A sind passive Geräte für den Einsatz mit Rohkabeln.
Mini-Anschluss und -Verbindungskabel
Unsere Mini-Anschluss- und -Adapterkabel der Serie Bulletin 889N ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, Endschaltern und photoelektronischen Sensoren.