- 4, 6 oder 8 Anschlüsse
- Parallel verdrahtete, 4-polige DC-Mikrosteckverbinder
- Standardausführungen (ohne Statusanzeige) und Ausführungen mit PNP-Statusanzeige (stromliefernd) verfügbar
- Vorverdrahtetes Hauptkabel, Schraubklemmenverbinder oder M23-Hauptkabelanschluss
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Overview
Die DC-Mikro-Verteiler (M12) der Serie 898 verbinden mehrere Geräte mit dem Steuerungssystem und stellen eine hervorragende Möglichkeit dar, die Flexibilität zu erhöhen und die Kosten zu senken. Sie reduzieren die Arbeitskosten durch einen verringerten Zeitaufwand für Installation und Fehlerbehebung. Unsere Verteiler benötigen weniger Platz, sehen ordentlicher und organisierter aus und vereinfachen in Bereichen, in denen Kabel schnell beschädigt werden können, deren Austausch.
Zertifizierungen
-
CSA-Zulassung
-
UL Recognized
Documentation
Miscellaneous | Veröffentlichung |
---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001_-DE-P |