- 22-AWG-Leiter (0,3250 mm)
- Steckverbinder für Kabeldurchführung
- Konfiguration mit 3 oder 4 Drähten
- Montagegewinde M14 x 1
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Angezeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Overview
Die EAC-Schnellkupplungskabel der Serie Bulletin 888 ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, photoelektrischen Sensoren und anderen Feldgeräten. Die Anschlüsse sind in geraden oder rechtwinkligen Ausführungen verfügbar und sind physisch codiert, damit Verdrahtungsfehler vermieden werden.
Zertifizierungen
-
CSA-Zulassung
-
UL Recognized
Documentation
Miscellaneous | Veröffentlichung |
---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001_-DE-P |