- Graues Pocan-Gehäuse für Öl- und Chemikalienbeständigkeit
- Montagebohrungen an der Seite und oben für problemlose Installation
- PUR- und PVC-Kabel für 1 Million Biegezyklen zugelassen
- Ausführungen mit Statusanzeige erhältlich
- Einrastende Bezeichnungsschilder zur Verteiler- und Port-Identifikation können mit Bezeichnungssystemen von Allen–Bradley® der Serie 1492 verwendet werden.
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Overview
Unsere Verteiler (M8) der Serie Bulletin Pico 898P ermöglichen den Anschluss mehrerer Geräte an die Schnittstelle eines Steuerungssystems über ein einziges Kabel. Jeder passive Verteiler verfügt über Buchsensteckverbinder mit Gewinde (4, 6, 8 oder 10, je nach Modell) für eine schnelle und einfache Steckverbindung mit passenden Gegensteckern. Zur Verwendung mit PNP-Eingängen (stromliefernd) sind alle Verteiler mit einer Statusanzeige erhältlich.
Zertifizierungen
- CSA-Zulassung
- UL Recognized
Documentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001_-DE-P |