Loading

DC-Mikro-Schraubklemmen
Allen-Bradley

Unsere Schraubklemmen der Serie 871A und 889 sind Steckverbinder für die individuelle Konfektionierung, die mit Kabeln verwendet werden.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Unsere Schraubklemmen der Serie 871A und 889 sind Steckverbinder für die individuelle Konfektionierung, die mit Kabeln verwendet werden. Die 4- und 5-poligen Modelle sind als Stecker und Buchse verfügbar und enthalten Schraubklemmen, die eine schnelle und einfache Montage von spezifischen Kabeln im Fertigungsbereich ermöglichen. Die geraden oder rechtwinkligen Ausführungen sind für verschiedene Kabeldurchmesser verfügbar.

  • Modelle mit einem oder zwei Kabeln
  • Schraubklemmen für eine einfache und sichere Installation
  • Ermöglichen einfache Änderung vorhandener Kabelinstallationen
  • Umfasst integrierte Thermistormodelle zur Verwendung mit ArmorPOINT®-Thermoelement-Eingangsmodulen, die eine Vergleichsstellenkompensierung bieten
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten
  5. Chevron LeftChevron Left DC-Mikro-Schraubklemmen
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: