Loading

Mini-Plus-Steckverbinder für Schaltschrankmontage
Allen-Bradley

Unsere Steckverbinder für die Schaltschrankmontage der Serie Bulletin Mini-Plus 888N sind als Kabeldurchführung oder für die Installation im Schaltschrank konzipiert.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(1)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview
Allen Bradley

Unsere Steckverbinder für die Schaltschrankmontage der Serie Bulletin Mini-Plus 888N sind als Kabeldurchführung oder für die Installation im Schaltschrank konzipiert. Diese Steckverbinder sind als Stecker oder Buchen mit 12,7 mm verfügbar. 14-NPT-Gewinde und hochbelastbare 16-AWG-Leiter.

  • 16-AWG-Leiter
  • Steckverbinder für Kabeldurchführung (Buchse)
  • 3-, 4-, 5- oder 6-polige Konfigurationen
  • 12,7 mm 14-NPT-Gewinde
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA-Zulassung
  • UL Recognized
Documentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien CONEC-BR001_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten
  5. Chevron LeftChevron Left Mini-Plus-Steckverbinder für Schaltschrankmontage
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: