- Heavy-Duty-Kabel, STOOW, 16 AWG
- Sehr gut sichtbarer, gelber PVC-Kabelmantel für Öl- und Chemikalienbeständigkeit
- In einem Stück gegossenes Gehäuse
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Overview
Unsere Anschluss- und -Adapterkabel der Serie Bulletin 889N Mini-Plus ermöglichen einen sicheren Anschluss von Geräten mit bis zu 12 Polen. Die PVC-umspritzten Stecker sind in geraden oder rechtwinkligen Ausführungen verfügbar und sind physisch codiert, damit Verdrahtungsfehler vermieden werden.
Zertifizierungen
-
CSA-Zulassung
-
UL Recognized
Documentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001_-DE-P |