Loading

DC-Mikro-Steckverbinder für Schaltschrankmontage
Allen-Bradley

Unsere DC-Mikro-Steckverbinder (M12) der Serie 888 für die Schaltschrankmontage sind Spritzgussanschlüsse, die optimal für den Einsatz in Gehäusen geeignet sind und spezifische Verdrahtungskonfigurationen ermöglichen.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren & filtern
CloseClose
Filtern & Verfeinern
Alle löschen
Sortieren nach Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ansicht Ergebnisse
Angezeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern & Verfeinern
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Objekte pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alle löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Unsere DC-Mikro-Steckverbinder (M12) der Serie 888 für die Schaltschrankmontage sind Spritzgussanschlüsse, die optimal für den Einsatz in Gehäusen geeignet sind und spezifische Verdrahtungskonfigurationen ermöglichen. Ihr modularer Aufbau macht sie für eine Montage im Schaltschrank geeignet. Er sorgt für Ordnung und Organisation und ermöglicht den einfachen Austausch in Bereichen, in denen Kabel schnell beschädigt oder oft ausgewechselt werden.

  • Standardleitung mit 30 cm Länge (zusätzliche Längen verfügbar)
  • Einfache Keilnut
  • Anodisierter Aluminiummantel
  • 22-AWG-Leiter (0,3250 mm)
  • Steckverbinder für Kabeldurchführung (Stecker und Buchse)
  • 3-, 4-, 5- oder 8-polige Konfiguration
  • 1/4-Zoll-, 1/2-Zoll-, M14- oder PG 9-Montagegewinde
  • An der Rückseite montierbare Steckverbinder in 3-, 4- und 5-poliger Konfiguration
  • IEC-Farbcode
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA-Zulassung
  • UL Recognized
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien CONEC-BR001_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left DC-Mikro-Steckverbinder für Schaltschrankmontage Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: