- Enthält verschiedene Kabelmanteltypen: PVC, PUR, TPE, Toughlink und Toughweld
- Bietet Standardlängen von 1, 2, 5 und 10 m
- 16-, 18-, 22- und 24-AWG-Standardkabel
- Sperrklinke an Kupplungsmutter für mehr Vibrationsfestigkeit
- DC-Mikro-zu-Mini- und DC-Mikro-zu-Pico-Kabelmodelle
- Rote Kabelmäntel zur Identifizierung von Sicherheitsnetzwerken für Ihre Maschinen
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Angezeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Overview
Unsere DC-Mikro-Anschlusskabel (M12) und Adapterkabel der Serie Bulletin 889 ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, Endschaltern, photoelektrischen Sensoren und anderen Feldgeräten. Die Kabel sind mit geraden oder rechtwinkligen, 4- oder 5-poligen umspritzten Steckern in verschiedenen Mantelfarben und -materialien erhältlich, darunter auch in Rot zur Erkennung von Sicherheitsanwendungen. Einige Modelle verfügen über eine geflochtene Abschirmung gegen Störungen und über Statusanzeigen für Stromversorgung und Ausgangsleistung.
Zertifizierungen
-
CSA-Zulassung
-
UL Recognized
- Konformität mit UL 2238
Documentation
Product Profiles | Veröffentlichung |
---|---|
UL2238 Certification for Cordsets and Patchcords Product Profile | 889-PP003_-EN-P |
Essential Components: Connectivity and Ethernet Media Product Profile | 1585-PP004_-EN-P |
Miscellaneous | Veröffentlichung |
---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001_-DE-P |