- 4- und 5-polige Modelle verfügbar
- Unterstützung für feldseitige Installation
- Schraubklemmen für eine einfache und sichere Installation
- Ermöglichen einfache Änderung vorhandener Kabelinstallationen
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Overview
Die Mini-Schraubklemmen der Serie Bulletin 871A sind passive Geräte für den Einsatz mit Rohkabeln. Sie sind als Stecker und Buchse verfügbar und enthalten Schraubklemmen oder Schneidklemm-Steckverbinder, die eine schnelle und einfache Montage von spezifischen Kabeln im Fertigungsbereich ermöglichen. Die geraden oder rechtwinkligen Ausführungen sind für verschiedene Kabeldurchmesser verfügbar.
Documentation
Miscellaneous | Veröffentlichung |
---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001_-DE-P |