- Steckverbinder für Kabeldurchführung (Stecker und Buchse)
- Standard-22-AWG-Leiter (0,3250 mm)
- Anodisierter Aluminiummantel
- Standard-Farbcode der US-Automobilindustrie
- 3-, 4-, 5- oder 6-polige Konfiguration
- 1/2-Zoll. 14 NPT oder 1/4-Zoll. 18-NPT-Gewinde
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Angezeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Overview
Unsere AC-Mikro-Steckverbinder für die Schaltschrankmontage der Serie 888 sind als Kabeldurchführung oder für die Installation im Schaltschrank konzipiert. Sie sind als 3-, 4- und 5-polige Ausführungen mit zweifacher Keilnut als Stecker oder Buchse und mit einem Gewinde von 1/2 Zoll. NPT oder M14x1 für eine schnelle und einfache Steckverbindung mit passenden Gegensteckern verfügbar.
Zertifizierungen
-
CSA-Zulassung
-
UL Recognized
Documentation
Miscellaneous | Veröffentlichung |
---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001_-DE-P |