Loading
Logo Allen-Bradley von Rockwell Automation

NEMA-Reihenklemmen

Anschlusskomponenten
  • E/A-Verdrahtungs- und Konvertierungssysteme
      • Überblick
      • AC-Mikro
      • DC-Mikro (M12)
      • DIN-Ventil
      • EAC-Mikro
      • IDC-Anschlusskomponenten
      • M23
    • Überblick
    • AC-Mikro
    • DC-Mikro (M12)
    • DIN-Ventil
    • EAC-Mikro
    • IDC-Anschlusskomponenten
    • M23
      • Mini-Anschlusskomponenten
      • Mini Plus
      • Pico (M8)
    • Mini-Anschlusskomponenten
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
      • Überblick
      • ControlNet-Geräte
      • DeviceNet
      • Ethernet
      • USB-Kabel
    • Überblick
    • ControlNet-Geräte
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • USB-Kabel
      • Überblick
      • Hilfsstrom
      • Steuerspannung
      • Drehstrom
    • Überblick
    • Hilfsstrom
    • Steuerspannung
    • Drehstrom
  • Sicherheitsverbindungssysteme
      • Überblick
      • IEC-Einsteckverbindung
      • Schraubentyp
      • Federtyp
      • NEMA
      • Berührungssicher
      • 1492 Schaltschrankmontage
    • Überblick
    • IEC-Einsteckverbindung
    • Schraubentyp
    • Federtyp
    • NEMA
    • Berührungssicher
    • 1492 Schaltschrankmontage
      • Strom
      • Bezeichnungssysteme
    • Strom
    • Bezeichnungssysteme

Unsere NEMA-Reihenklemmen ermöglichen die einfache Verdrahtung mit Schraubendrehern normaler Größen, eine einfache Sichtkontrolle der korrekten Position der Drähte und problemloses Markieren. Die meisten NEMA-Klemmen sind vollständig mit einem Arretierstück, Befestigungslasche und einer Abschlusswand auf einer Hohlschiene vormontiert und können herausgenommen werden. Wir bieten vier Typen von NEMA-Reihenklemmen an: mit offener Konstruktion, spannungsanzeigend, Sicherung und Trennschalter.

Main Image

Sicherungsreihenklemmen

Unsere Sicherungsreihenklemmen der Serie Bulletin 1492 bieten eine einfache Möglichkeit zum Hinzufügen von Überstromschutz in einem Schaltkreis. Die Statusleuchtmelder, die anzeigen, wenn eine Sicherung ausgelöst wurde, beschleunigen die Fehlerbehebung. Die GMT-Sicherungsleiste verfügt über eine visuelle Warnanzeige, die auch als Ausgangskontakt für ein elektrisches Signal dient, wenn die Sicherung ausgelöst wurde.

Produktdetails

Main Image

NEMA-Spannungsanzeige-Reihenklemmen

Unsere spannungsanzeigenden Reihenklemmen der Serie Bulletin 1492 NEMA bieten eine visuelle Anzeige der Spannung über die oberen und unteren Klemmen.

Produktdetails

Main Image

Klemmenleisten mit offener Konstruktion

Unsere Reihenklemmen mit offener Konstruktion der Serie Bulletin 1492 (Ausführungen C und F) ermöglichen die visuelle Überprüfung der korrekten Positionierung des Drahtes im Klemmenbereich. Außerdem kann bei der Verdrahtung ein Standardschraubendreher verwendet werden. Klemmenleisten der Ausführung C und F lassen sich sicherer auf einer Schiene von Allen‑Bradley® montieren. Einige Klemmenleisten können auch auf einer DIN-Schiene montiert werden. Verschiedene Klemmenleisten der Ausführung C eignen sich für einrastbare Bezeichnungsschilder mit ausführlichen Drahtkennzeichnungen.

Produktdetails

Main Image

Trennschalterklemmenleisten

Unsere Trennschalterreihenklemmen der Serie Bulletin 1492 ermöglichen die positive Isolierung elektrischer Schaltkreise. Sie stehen als offene Ausführung oder als Ausführung mit hoher Dichte zur Verfügung.

Produktdetails
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Reihenklemmen Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left NEMA-Reihenklemmen Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem Datenschutzrichtlinie
CloseClose