Guardmaster® 단일 기능 안전 릴레이는 ISO 13849-1 또는 IEC 62061과 같은 기능 안전 표준을 충족하도록 설계되었으며 설치 및 시스템 복잡성을 간소화하는 핵심 기능을 제공합니다. 또한 EtherNet/IP 인터페이스 옵션을 통해 GSR 지능형 안전 릴레이에서 정보를 수집하여 계획되지 않은 가동 중단 시간을 최소화하고 효율성을 향상하며 The Connected Enterprise®를 구현할 수 있습니다. Guardmaster 듀얼 GuardLink 안전 릴레이는 이 기능을 더 확장하여 GuardLink를 통해 직렬로 연결된 안전 스위치와 안전 센서의 진단 및 상태 정보도 공유합니다.
개요
- 다양한 안전 기능 제공
- 로직, 리셋 및 타이밍 설정을 통해 다목적성 발휘
- 간편한 설치 및 시스템 유연성을 제공하는 단선식 안전 릴레이 연결 포함
- 터미널은 확실한 연결을 위해 전력 입력 및 출력별로 함께 그룹화됨
- DIN 레일에서 에너지와 공간을 절약하는 소형 솔루션 제공
- 설치를 단순화하는 일관적인 터미널 레이아웃 및 구성 제공
- Guardmaster 안전 릴레이가 네트워크에서 통신할 수 있도록 Guardmaster EtherNet/IP 네트워크 인터페이스(440R-ENETR) 옵션 제공
- GuardLink 기반 스마트 안전 장비와 함께 사용할 경우 개별 가드 도어와 E-stop까지 시스템 상태에 대한 정보를 제공하는 Guardmaster 듀얼 GuardLink 안전 릴레이 포함
추가 정보
- GuardLink™ 기술 안전 시스템을 통해 커넥티드 엔터프라이즈에 안전을 구현하십시오. GuardLink 기술의 Allen‑Bradley® Guardmaster® 스마트 안전 장비는 정보와 고급 기능 및 유연성을 제공합니다. 이 기술은 안전을 강화하고 기계 및 공장의 효율성을 높여 줍니다.
- Rockwell Automation의 안전 구성요소 및 통합된 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호할 수 있습니다. Rockwell Automation은 공장 현장의 문제점을 이해하고 있으며 업계 최대의 안전 포트폴리오를 바탕으로 고객의 목표 달성을 지원합니다.
제품 선정
BETA
BETA
Catalog Number | Description | Best Selling | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
440R-S13R2 | Guardmaster Single Input Safety Relay |
|
Active | |
440R-GL2S2T | Guardmaster GLT Safety Relay |
|
Active | |
855TP?B24Y4M1 | Guardmaster Single Input Safety Relay |
|
Active | |
855TP?B24Y4M1 | Guardmaster 2-Port Ethernet Interface |
|
Active | |
440R-D22R2 | Guardmaster Dual Input Safety Relay |
|
Active | |
440R-EM4R2D | GSR Delayed Output Expansion Module |
|
Active | |
440R-GL2S2P | Guardmaster GLP Safety Relay |
|
Active | |
855TP?B24Y4M1 | Guardmaster Safety Relay Expand Module |
|
Active | |
440R-D22S2 | Guardmaster Dual Input SS Safety Relay |
|
- Catalog Number
- 440R-S13R2
- Description
- Guardmaster Single Input Safety Relay
- Best Selling
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-GL2S2T
- Description
- Guardmaster GLT Safety Relay
- Best Selling
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 855TP?B24Y4M1
- Description
- Guardmaster Single Input Safety Relay
- Best Selling
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 855TP?B24Y4M1
- Description
- Guardmaster 2-Port Ethernet Interface
- Best Selling
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-D22R2
- Description
- Guardmaster Dual Input Safety Relay
- Best Selling
-
- Lifecycle
- Active
사양
인증
- 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
- cULus Listed
- TÜV 인증
안전 분류
- DG/DI/DIS/CI/SI/EM/EMD: 아키텍처 및 애플리케이션 특성에 따라 EN ISO 13849-1:2006의 PLe 및 CAT4, IEC 61508:2010/IEC62061:2006의 SIL CL3까지 적합
- GLP/GLT: 아키텍처 및 애플리케이션 특성에 따라 EN ISO 13849-1:2006의 PLd 및 CAT3, IEC 61508:2010/IEC62061:2006의 SIL CL2까지 적합
표준 준수
- IEC 60204-1
- EN ISO 13849-1
- EN ISO 12100
- IEC 61508
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Guardmaster 안전 릴레이 브로슈어 | GLSAFE-BR003 | |
Guardmaster DG 듀얼 GuardLink 안전 릴레이 제품 소개서 | 440R-PP002 | |
Guardmaster 440R-ENETR EtherNet/IP 네트워크 인터페이스 제품 소개서 | 440R-PP001 | |
Guardmaster 가드 잠금 스위치 및 근접 센서 안전 릴레이(GLP) 제품 소개서 | 440RG-PP001 | |
Minotaur 안전 릴레이에서 Guardmaster 안전 릴레이 제품군으로 마이그레이션 소개서 | MIGRAT-PP011 | |
Minotaur 안전 릴레이 제품군에서 Guardmaster 안전 릴레이로 마이그레이션 소개서 | MIGRAT-PP024 | |
Bulletin 440R Guardmaster 안전 릴레이 제품 선정 가이드 | 440R-SG001 | |
Guardmaster 440R-ENETR EtherNet/IP 네트워크 인터페이스 사용자 매뉴얼 | 440R-UM009 | |
시간 지연 기능의 Guardlocking(GLT) 안전 릴레이 사용자 매뉴얼 | 440R-UM010 | |
가드 잠금 근접 입력 안전 릴레이 사용자 매뉴얼 | 440R-UM012 | |
Guardmaster 안전 릴레이(GSR) 사용자 매뉴얼 | 440R-UM013 | |
Guardmaster GuardLink 안전 시스템 사용자 매뉴얼 | 440R-UM015 | |
MSR(Minotaur 안전 릴레이)에서 GSR(Guardmaster 안전 릴레이)로 컨버전 - 1단계 | 440R-UM011 | |
MSR(Minotaur 안전 릴레이)에서 GSR(Guardmaster 안전 릴레이)로 컨버전 - 2단계 | 440R-RM001 | |
MSR(Minotaur 안전 릴레이)에서 GSR(Guardmaster 안전 릴레이)로 컨버전 - 3단계 | 440R-RM002 | |
MSR(Minotaur 안전 릴레이)에서 GSR(Guardmaster 안전 릴레이)로 컨버전 - 4단계 | 440R-RM003 | |
차세대 GSR(Guardmaster 안전 릴레이) 배선도 | SAFETY-WD001 |