소프트웨어 구성 가능한 안전 릴레이
Guardmaster® 440C-CR30 소프트웨어 구성 가능한 안전 릴레이는 유연성, 경제성, 사용 편리성을 갖추고 있습니다. 이 릴레이는 최대 열 개의 이중 채널 안전 회로를 장착해야 하고 최대 다섯 가지 출력 구간을 제어하는 애플리케이션에 적합합니다. 인증된 안전 펑션 블록을 선택하여 이 릴레이를 설정함으로써 애플리케이션을 신속하게 구축할 수 있습니다. 이 릴레이는 Allen‑Bradley Logix 컨트롤러와 완벽하게 통합되며 Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어 또는 Connected Components Workbench 소프트웨어를 사용하여 설정할 수 있습니다. 440C-CR30 릴레이는 가동 시간을 증가시키고 연결된 엔터프라이즈를 활성화하는 모듈 내 EtherNet/IP 플러그 옵션을 통해 제어 시스템과 정보를 공유할 수 있습니다.