Loading

Industrial Communications

산업 디지털 트랜스포메이션의 근원
옥외 산업 시설에서 모든 산업 공정과 통신할 수 있는 노트북을 들고 있는 여성 직원
Industrial Communications
  • FactoryTalk Linx
  • FactoryTalk Linx Gateway
    • 링크 1
    • 링크 1
    • 링크 2
    • 링크 2

산업 오퍼레이션은 단일 자동화 자산에서 다른 자동화 자산으로 산업 네트워크를 통해 이동하는 모든 1과 0로 수행됩니다. 해당 데이터를 안전하게 전송하고 의도한 대상에서 성공적으로 재구성하는 것이 작업을 원활하게 유지하는 핵심입니다. 산업 커뮤니케이션은 모든 것의 핵심입니다. 산업 커뮤니케이션 없이는 오퍼레이션 모니터링, 관리, 제어 및 보안이 불가능합니다. 

FactoryTalk® Linx는 FactoryTalk와 관련한 모든 것( 산업 생태계의 필수 파트너 인 타사 장비도 포함)에 없어서는 안될 토대를 제공합니다.


모든 정보를 전달하는 산업 커뮤니케이션

FactoryTalk Linx는 단일 컨트롤러가 있는 단일 컴퓨터에서 실행되는 소규모 어플리케이션부터 대규모 자동화 시스템과 통신하는 대규모 분산 및 중복 데이터 서버 구성까지 다양한 솔루션을 제공합니다.

FactoryTalk Linx
노트북에 정보를 입력하는 Rockwell Automation 직원
소프트웨어
FactoryTalk Linx

FactoryTalk ® Linx는 산업 네트워크 및 오퍼레이션에 미치는 영향을 최소화하면서 가장 빠른 데이터 속도와 용량을 제공합니다.

시작하기

FactoryTalk Linx Gateway
제조 시설의 자동화 장비
소프트웨어
FactoryTalk Linx Gateway

FactoryTalk® Linx Gateway를 사용하면 타사 자동화 자산과 원활하게 통합하고 통신할 수 있습니다.

시작하기

생산 목표를 달성하려면 모든 것이 조화를 이루어야 합니다

FactoryTalk Linx Gateway를 채택하면 기본적으로 FactoryTalk를 사용하는 장치 및 그렇지 않은 장치와 호환 및 통신할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 기존 OPC-DA 및 OPC UA 서버 인터페이스를 추가하여 ControlLogix®, CompactLogix™ 및 기타 Allen-Bradley 컨트롤러에서 FactoryTalk Linx가 수집한 정보를 외부 OPC 클라이언트로 전달합니다. 이런 방식으로 타사 소프트웨어가 FactoryTalk와 원활하게 채팅 가능하므로 소프트웨어로 생산 KPI를 쉽게 충족할 수 있습니다.


강력한 커뮤니케이션 중심축 구축

수십 년의 가치가 있는 기계를 보유한 시설이든 새로 설치된 시스템이든, 작동 중인 통신 프로토콜을 이해하는 것이 중요합니다. 가정과 해석의 오류에서 생산 중단이나 해결해야 할 어려운 문제가 발생할 수 있습니다. 그러나 프로토콜에 대한 이해와 계획은 강력한 통신 중심축을 구축할 수 있습니다.

통신 프로토콜 이해하기
책상 위 여러 모니터를 보면서 소프트웨어 어플리케이션에 정보를 입력하는 여성직원
웨비나
통신 프로토콜 이해하기

장치를 연결할 때 눈에 보이지 않는 요소까지 고려해야 합니다. 프로토콜에 대한 이해가 생산 중단을 줄이고 문제 해결을 원활하게 해주는 이유를 알아보십시오.

지금 감상하기

커뮤니케이션 전략이 업계를 선도하는 핵심입니다
Main Image
웨비나
커뮤니케이션 전략이 업계를 선도하는 핵심입니다

최고의 커뮤니케이션 전략으로 자동화 시스템을 최대한 활용하십시오.

지금 감상하기

커뮤니케이션 전략으로 업계의 판도를 바꿀 수 있습니다

생산 작업자가 자신 있게 기계를 조작하고 관리할 수 ​​있도록 지원

이 웨비나를 통해 리포트 시스템 전반에 걸친 올바른 통신 전략이 올바른 데이터에 액세스하고 올바른 장치로 전송할 수 있는 방법을 알아보십시오. 업계 표준 및 보안 관행과 같은 핵심 원칙을 채택하면 효과적으로 지원 가능한 방식으로 장치를 연결할 수 있습니다.

소프트웨어를 주문할 준비가 되셨습니까?

주문 옵션
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
주문 옵션

소프트웨어 및 구독 서비스를 한 곳에서 구매할 수 있습니다.

주문 옵션 살펴보기
컨설턴트와 상담하기
DistributorDistributor
컨설턴트와 상담하기

가까운 Rockwell Automation 영업 컨설턴트의 도움을 받아 소프트웨어 요구 사항에 대해 논의하십시오.

문의하기

추천

소프트웨어 진화
책상에서 모니터를 통해 소프트웨어를 확인하고 있는 세 명의 직원들
역량
소프트웨어 진화

디지털 모델링 및 시뮬레이션과 더 나은 통찰력을 사용하여 거의 모든 작업 방식을 개선합니다.

Rockwell Automation의 역량 알아보기
산업 자동화 및 제어
제조 공장 보기
역량
산업 자동화 및 제어

고성능 아키텍처를 구현하여 가치를 실현할 수 있습니다.

Rockwell Automation 역량 알아보기
PartnerNetwork™ 프로그램
대화를 나누며 앉아서 웃고 있는 세 명의 임원들
PartnerNetwork
PartnerNetwork™ 프로그램

고객은 Rockwell Automation PartnerNetwork™와 함께 투자를 위한 더 나은 솔루션을 설계, 구축 및 유지보수합니다.

자세히 알아보기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 소프트...
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite
  6. Chevron LeftChevron Left 통신