Loading

산업용 컴퓨터 및 모니터
Allen-Bradley

비쥬얼라이제이션 제품은 중요한 생산 및 프로세스 정보와 기업 데이터를 보여 주는 창이 됩니다. 모든 업종, 분야, 제조 환경 상관없이 어디서나 이러한 제품으로 개발 속도를 높이고 작업을 개선할 수 있습니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
6300T 박스 씬 클라이언트
당사의 ASEM 6300T 박스 씬 클라이언트에는 Intel Apollo Lake Atom 프로세서가 탑재되어 있어 HMI(Human Machine Interface), 산업용 사물인터넷(IIoT) 게이트웨이 및 데이터 로깅 응용 분야에 적합합니다.
6200 VersaView 5200
VersaView® 5200 씬(thin) 클라이언트에는 ThinManager® 소프트웨어만 통합되므로 ThinManager 분산 애플리케이션에 이상적입니다. 이 씬(Thin) 클라이언트는 원격 ThinManager 서버에서 전송된 콘텐츠를 표시하는 데 사용됩니다.
Bottles with orange liquid in them and green caps going down a track in a production system with industrial PCs and monitors
효율적인 운영
6181 컴퓨터
당사의 6181P 컴퓨터에는 원격 관리 기능과 식음료(F&B) 산업 요건을 충족하는 스테인리스 스틸 베젤 옵션이 있습니다.
ASEM 6300B 박스 PC
Rockwell Automation의 ASEM™ 6300B 박스 PC는 다양한 크기와 프로세서로 제공되며 FactoryTalk® View SE 또는 FactoryTalk® Optix™ 소프트웨어와 페어링할 수 있습니다.
VersaVirtual 어플라이언스
Rockwell Automation의 VersaVirtual™ 어플라이언스는 FactoryTalk® View, 오퍼레이터/엔지니어 워크스테이션 등의 애플리케이션이 다수 필요한 소규모 시스템을 호스팅하도록 설계되었습니다.
6200 VersaView 5400 산업용 컴퓨터
당사의 VersaView® 5400에는 모서리가 없는 전면 유리, 10점식 멀티 터치스크린, 128GB solid-state드라이브 및 모든 용도에 적합한 장착 옵션이 있습니다.
ASEM 6300P 판넬 PC
Rockwell Automation의 ASEM™ 6300P 판넬 PC는 복잡한 산업용 작업을 처리할 수 있고 터치스크린 기술이 적용되어 편리성이 향상되었으며 다양한 크기로 제공됩니다.
6177 표준 컴퓨터
6177 표준 컴퓨터는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
ASEM 6300PA On-Machine 산업용 PC
ASEM™ 6300PA On-Machine™ 산업용 PC는 시간, 공간, 설치 비용을 절약합니다. 팬이 없는 디자인과 넓은 온도 사양을 갖춘 이 PC는 수년 동안 안정적으로 작동할 수 있도록 제작되었습니다.
VersaView 5000 산업용 PC 제품군 개요 비디오
6300MA On-Machine 산업용 모니터
Rockwell Automation의 ASEM™ 6300MA On-Machine™ 산업용 모니터는 운영을 더욱 유연하고 안정적으로 수행할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 산업용 모니터는 적응형 장착 옵션을 제공하여 기계 설계자가 이상적인 위치에 모니터를 배치할 수 있습니다.
6200M VersaView 5100
VersaView® 5100 산업용 모니터는 현대적인 엣지 투 엣지 유리 디자인에 10점식 정전용량 멀티 터치스크린을 채택했습니다.
Our ASEM 6300M industrial monitors include an edge-to-edge, all glass, four-point multitouch screen that can also be operated with gloves.
6300M 산업용 모니터
당사의 ASEM 6300M 산업용 모니터에는 장갑을 끼고도 사용할 수 있는 엣지 투 엣지 전면 유리 4점식 멀티 터치스크린 모니터가 포함됩니다.
6176M 표준 모니터
Rockwell Automation의 6176M 표준 모니터는 USB 및 RS232 터치스크린 입력과 DVI 및 VGA 비디오 입력이 가능하며, 이미지 회전과 색상표 변경, 푸쉬 버튼 자동 리셋이 가능한 온스크린 디스플레이(OSD)를 갖춘 산업용 평면 컬러 모니터입니다.
6186M 성능 모니터
Rockwell Automation의 Bulletin 6186M 성능 모니터는 열 또는 충격 등 극한 환경 조건을 견딜 수 있습니다. Rockwell Automation의 성능 모니터는 모두 평면형이며 Class I, Div 2 위험한 위치 등급입니다.
6181X 디스플레이
Rockwell Automation의 Bulletin 6181X 위험한 위치용 디스플레이 일체형 컴퓨터는 IECEx, ATEX Category 3(가스 및 먼지) 등급이며 Class I Division 2 위험한 위치에 대한 UL Listed 제품입니다.
6181X 디스플레이 제외형
Rockwell Automation의 Bulletin 6181X, 1200XT 위험한 위치용 Non-Display 컴퓨터는 IECEx, ATEX Category 3(가스 및 먼지) 등급이며 Class I Division 2 위험한 위치에 대한 UL Listed 제품입니다. 이러한 벽 설치형 컴퓨터는 극한 환경용입니다.
베스트 셀링
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

비쥬얼라이제이션 및 컴퓨팅 제품은 중요한 생산 및 프로세스 정보와 기업 데이터를 보여 주는 창이 됩니다. 모든 업종, 분야, 제조 환경 상관없이 어디서나 이러한 제품으로 개발 속도를 높이고 작업을 개선할 수 있습니다.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 산업용 컴퓨터 및 모니터 Chevron RightChevron Right
계속 진행하기 위해 쿠키 설정을 업데이트하십시오..
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • 소셜 미디어 쿠키
  • 기능 쿠키
  • 성능 쿠키
  • 마케팅 쿠키
  • 모든 쿠키
귀하는 쿠키 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 이곳에서 확인하십시오. {0} 개인 정보 보호 정책
CloseClose